Universalværktøj

Universalværktøj

Kombination af funktioner

Med universalværktøjet kombinerer du forskellige funktioner og har altid det rigtige værktøj til forskellige anvendelser.

Tilbage til Håndværktøj

Kategorier

Søg i Universalværktøj

Vis alle produkter i denne kategori

Til arbejde på styreskabet, til special- og standardanvendelser inden for det industrielle område – anvender du innovativt værktøj med kombinerede funktioner.

Dine fordele

  • Lang levetid – specielt hærdet og effektive gribe- og skæreområder
  • Kraftbesparende takket være optimal kraftoverførsel fra håndtaget
  • Skånsom for led og ikke trættende i brug på grund af ergonomisk udformede greb
  • Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram

CRIMPFOX 4 i 1

Multifunktionelt crimpværktøj  

Multifunktionelt crimpværktøj

CRIMPFOX 4 i 1 er en multifunktionel crimptang til bearbejdning af ledere og terminalrør. Med kun et værktøj kan forskellige arbejdsopgaver udføres: skæring, afisolering, snoning og crimpning. Den nye integrerede 4-trins tvangsspærre gør industriel brug mulig.

VDE-isolerede universaltænger

Kombi- og spidstænger  

Kombi- og spidstænger

Vælg VDE-isolerede universaltænger fra Phoenix Contact til diverse anvendelser. Nyd godt af kombinerede funktioner.

Kombitænger

  • Lige eller ergonomisk vinklet udformning
  • Fjedertilbagetræk
  • Fortandet gribeflade
  • Integreret ringnøgle M6 til M10 og skærer

Spidstænger

  • Lige og 45° vinklet gribespids
  • Fortandet gribeflade og induktivt hærdet skær

Flad-, rund- og vandpumpetænger

  • Fortandet gribeflade
  • Smedet og oliehærdet indsats

Kabelbindertænger

Kabelbindertænger  

Kabelbindertænger

Samling og fastgørelse af ledere og ledninger: med UNIFOX-kabelbindertænger fra PHOENIX CONTACT håndteres kunststof- og metalkabelbindere hurtigt og nemt.

Derudover:

  • Spændekraften kan indstilles trinløst og vises via en skala i håndtagsområdet. Når spændekraften er nået, afklippes den overskydende rest automatisk.
  • Udover værktøj fås også kabelbindere i kunststof og metal.