Afbrydelsesfrie strømforsyninger

Full Power

Full Power

Forsyn dine belastninger med afbrydelsesfrie strømforsyninger – også uden net.

Tilbage til Strømforsyninger og UPS

Kategorier

  • UPS til AC-applikationer
    UPS til AC-applikationer

    Afbrydelsesfrie strømforsyninger til AC-applikationer leverer strøm, også når forsyningsnettet svigter.

  • UPS til DC-applikationer
    UPS til DC-applikationer

    Afbrydelsesfrie strømforsyninger til DC-applikationer leverer strøm, også når forsyningsnettet svigter. Vælg din UPS-løsning her.

Søg i Afbrydelsesfrie strømforsyninger

Vis alle produkter i denne kategori

Vores afbrydelsesfrie strømforsyninger (UPS) leverer strøm, også når nettet svigter. Vi kan tilbyde UPS-løsninger til AC- og DC-applikationer og beskytte dit anlæg mod forsyningssvigt.

Derudover får du med vores integrerede løsninger med strømforsyning eller energilager et pladsbesparende UPS-system. Med vores software kan du konfigurere og overvåge dit UPS-system. Med buffermodulerne kan du udbygge dit UPS-system og også brokoble korte udfaldstider af op til 30 sekunders varighed.

Dine fordele

  • UPS-løsninger til ethvert behov og enhver applikation: Anvendelse inden for industri, bygningsautomation eller engineering samt forsyning af AC- og DC-belastninger
  • Pladsbesparende: Plug & Play-løsning integrerer strømforsyning eller energilager
  • Fleksibel p.g.a. modulært system: Til belastningsstrømme op til 40 A og buffertider på op til flere timer
  • Fuldstændig udnyttelse af energiindholdet: Processer og applikationer forsynes fortsat så længe som muligt

UPS til AC-applikationer

AC-USV  

AC-USV

Sørg for en pålidelig forsyning af dine anlæg med de afbrydelsesfrie strømforsyninger til AC-applikationer.

  • AC-UPS med IQ-teknologi
  • AC-UPS med integreret strømforsyning
  • Energilager

UPS til DC-applikationer

DC-UPS  

DC-UPS

Pålidelig sikring af dine DC-forbrugere mod forsyningssvigt.

  • DC-UPS med IQ-teknologi
  • DC-UPS med integreret strømforsyning
  • DC-UPS med integreret energilager
  • Energilager

Konfiguration og kommunikation

QUINT DC-UPS med RS232-datakabel til FL COMSERVER  

Konfiguration og kommunikation

Overvåg og konfigurer dit UPS-system med software og datakabler fra Phoenix Contact.

  • Konfigurations- og managementsoftware til UPS-CONF
  • Datakabel

Buffermoduler

Buffermodul  

Buffermodul

Beskyt din applikation vedligeholdelsesfrit, og foretag brokobling af nedetider af op til 30 sekunders varighed.

  • Til udfald af nogle sekunders varighed
  • Til udfald af op til 30 sekunders varighed

Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og UPS