Tilbage til oversigten

Udvælgelseshjælp til UPS

Lav straks den rigtige UPS-løsning:

Modulær løsning

  1. Vælg strømforsyning, f.eks. QUINT POWER
  2. Vælg UPS-modul QUINT UPS
  3. Vælg energihukommelse:
  • UPS-CAP til maksimal levetid
  • UPS BAT/LI-ION for lang levetid ved lange buffertider
  • UPS-BAT/VRLA og VRLA-WTR til maksimale buffertider

UPS med integreret energilager

Særdeles pladsbesparende og nem at eftermontere: UPS-modulet og energihukommelsen forenet i et hus.

  • QUINT UPS: Energihukommelse i bly-AGM-teknologi
  • STEP UPS: Energihukommelse på LiPo-basis
  • UNO UPS: Energilager i bly-AGM-teknologi
  • Buffermodul QUINT BUFFER: Energihukommelse på kondensatorbasis

UPS med integreret strømforsyning

UPS-modul og strømforsyning er anbragt i et hus på en særdeles pladsbesparende måde. Der kræves kun en energihukommelse for at gøre UPS-systemet komplet.

  • MINI UPS: Til 24 eller 12 V DC
  • TRIO UPS: Til 24 V DC

QUINT UPS DC med energilagrene UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR og UPS-BAT/LI-ION

Eksempel:

  • QUINT til 24 V DC-applikationer
  • 20 A skal buffes i 6 minutter

Aflæs belastningsstrømmen i diagrammet på venstre side og buffertiden foroven.

Resultatet er denne lysegrønne farve. Sammenlign resultatet med nedenstående oplysninger. Til 20 A i 6 minutter passer QUINT-UPS/24DC/24DC/20 i kombination med energilageret UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH.

Der skal forkobles en passende strømforsyning.

Får du det ekstra resultat „1+1“ har du brug for to energilagre med samme kapacitet.

Tilbage til toppen

QUINT UPS AC med energilagrene UPS-CAP, UPS-BAT/VRLA-WTR og UPS-BAT/LI-ION

Eksempel:

  • QUINT til 120/230 V AC-anvendelser
  • 90 W skal buffes i en time

Aflæs effekten i diagrammet på venstre side og buffertiden foroven.

Resultatet vises med farven lilla. Sammenlign resultatet med nedenstående oplysninger. Til 90 W i en time passer QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA i kombination med energilageret UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH.

Der skal forkobles en passende strømforsyning.

Tilbage til toppen

QUINT UPS DC med energilagrene UPS-BAT/VRLA

Eksempel:

  • QUINT für 24 V DC-anvendelser
  • 20 A skal buffes i 10 minutter

Aflæs belastningsstrømmen i diagrammet på venstre side og buffertiden foroven.

Resultatet vises med farven rød. Sammenlign resultatet med nedenstående oplysninger. Til 20 A i 10 minutter passer QUINT-UPS/24DC/24DC/20 i kombination med energilageret UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH.

Der skal forkobles en passende strømforsyning.

Får du det ekstra resultat „1+1“ har du brug for to energilagre med samme kapacitet.

Tilbage til toppen

QUINT UPS AC med energilagrene UPS-BAT/VRLA

Eksempel:

  • QUINT til 120/230 V AC-anvendelser
  • 125 W skal buffes i en time

Aflæs effekten i diagrammet på venstre side og buffertiden foroven.

Resultatet vises med farven rød. Sammenlign resultatet med nedenstående oplysninger. Til 125 W i en time passer QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA i kombination med energilageret UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH.

Der skal forkobles en passende strømforsyning.

Får du det ekstra resultat „1+1“ har du brug for to energilagre med samme kapacitet.

Tilbage til toppen

Afbrydelsesfri strømforsyning med integreret strømforsyning MINI UPS og TRIO UPS

Eksempel:

  • 2 A skal buffes i 20 minutter.

Aflæs belastningsstrømmen i diagrammet på venstre side og buffertiden foroven.

Resultatet vises med farven grøn. Sammenlign resultatet med nedenstående oplysninger. Til 2 A i 20 minutter passer MINI-DC-UPS/24DC/2 i kombination med energilageret MINI-BAT/24DC/1.3AH.

Bemærk:

Sammenlignet med MINI-DC-UPS/24DC/2 fordobles buffertiderne med MINI-DC-UPS/12DC/4. Tilgængeligt energilager: MINI-BAT/12DC/1.6AH (bestill.nr. 2866572) og MINI-BAT/12DC/2.6AH (bestill.nr. 2866569).

Tilbage til toppen

Afbrydelsesfri strømforsyning med integreret energilager

Eksempel:

  • 5 A skal buffes i 20 minutter

Aflæs belastningsstrømmen i diagrammet på venstre side og buffertiden foroven.

Resultatet vises med farven gul. Sammenlign resultatet med nedenstående oplysninger. Til 5 A i 20 minutter passer QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH.

Der skal forkobles en passende strømforsyning.

Tilbage til toppen

Udvælgelsestabel for STEP- og UNO UPS

Vælg din UPS-løsning her.

Eksempel:

  • 2,5 A skal buffes i 10 minutter

Aflæs belastningsstrømmen i diagrammet på venstre side og buffertiden foroven.
Resultatet er farven blå. Sammenlign resultatet med nedenstående oplysninger. Til 2,5 A i 10 minutter passer STEP-UPS/24DC/24DC/3.

Der skal forkobles en passende strømforsyning.

Tilbage til toppen

Buffertider for TRIO AC UPS

Udvælgelsestabel for STEP UPS

Buffertider for TRIO AC UPS

Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • Udvælgelseshjælp til UPS

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og UPS

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk