UV-LED-printsystem

UV-LED-printsystem

Effektiv i det industrielle miljø

Den nye generation af BLUEMARK ID er All-in-One løsningen til industriel mærkning.

Tilbage til Mærkningssystemer

Kategorier

Søg i UV-LED-printsystem

Vis alle produkter i denne kategori

BLUEMARK ID og BLUEMARK ID COLOR laver mærkninger af høj kvalitet ved høj hastighed og så nemt som aldrig før. Den intuitive betjeningssoftware understøtter dig i hele printprocessen, automatiserer vedligeholdelsen og hjælper dig med at undgå fejlprint. Med den miljøvenlige UV-LED-printteknologi får du knivskarpe skriftbilleder i sort-hvid og endda i farve (BLUEMARK ID COLOR). Ud over UniCard-produktprogrammet bearbejder BLUEMARK ID også alle materialer i UniSheet-format, som er af kunststof og aluminium.

Dine fordele

  • Mange anvendelsesmuligheder takket være valgfrit farvetryk og over 1350 tilgængelige mærkningsmaterialer
  • Intuitiv betjening takket være integreret mærkningssoftware
  • Fleksibel materialebestykning via frontindtag og afstablingsmagasiner
  • Tidsbesparelse gennem høj trykhastighed

Industrielle farveprint på den nemme måde

Industrielle farveprint på den nemme måde  

Industrielle farveprint på den nemme måde

Ud over det monokrome tryk printer BLUEMARK ID COLOR også med CMYK-farver i flerfarvet print. De individuelt tilpassede mærkninger af høj kvalitet er takket være den innovative printproces klar til anvendelse med det samme.

Intuitiv betjening

Intuitiv betjening  

Intuitiv betjening

Den integrerede mærkningssoftware understøtter hele printprocessen. Den komfortable betjening sikres af den direkte indtastning af printdata, videoer til eliminering af fejl og en intuitiv menunavigation.

Unikt materialeudvalg

Unikt materialeudvalg  

Unikt materialeudvalg

BLUEMARK ID-printeren bearbejder med over 1350 forskellige produkter markedets største produktudbud. Apparaterne mærker mærkningsmaterialer af kunststof og aluminium.

Maksimal hastighed

Maksimal hastighed  

Maksimal hastighed

Nedstablingsfunktionen gør, at der kan bearbejdes mere end 14.000 mærker i farve og 21.000 mærker i monokromprint pr. time. Mærkningsvæsken hærder med det samme. Det muliggør øjeblikkelig anvendelse af materialerne.

I teknologisk topform

BLUEMARK ID og BLUEMARK ID COLOR: Highspeed-printer med stort materialeudvalg  

BLUEMARK ID og BLUEMARK ID COLOR: Highspeed-printer med stort materialeudvalg

Den særlige printproces i UV-LED-printsystemet ligner den, der benyttes i inkjet-printere, men tilbyder med sine specielle egenskaber væsentlige fordele.

Speciel fluid

BLUEMARK ID-apparaterne arbejder med en speciel væske af et flydende kunststof med inkorpererede farvepartikler. Den flydende farve hærdes med UV-lys. Derfor er mærkningen omgående viske- og ridsefast.

Fri af emissioner

Tryk med BLUEMARK ID og BLUEMARK ID COLOR udleder ingen emissioner. I modsætning til ink-jet-metoden, hvor blækkens flygtige bestanddele afdamper efter printet, er UV-LED-teknologien dermed væsentlig mere miljøvenlig.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Gode grunde til at arbejde med BLUEMARK ID COLOR

Lær BLUEMARK ID COLOR at kende.

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk