Bæreskinneadapter UTA

Bæreskinneadapter UTA

Universel komponentholder

Gør dine komponenter kompatible til bæreskinner.

Tilbage til HMI-komponenter og tilbehør

Kategorier

Søg i Bæreskinneadapter UTA

Vis alle produkter i denne kategori

Med UTA-bæreskinneadapterne monteres enheder såsom strømforsyninger og sensor-​​/aktuatorbokse på ​standardiserede bæreskinner. ​De​n korrosionsbeskyttede metaludførelse sikrer en lang levetid og giver et sikkert hold også under ekstreme belastninger. ​Bæreskinneadaptere danner et pålideligt fundament for en professionel integrering af enheder i styreskabet.

Dine fordele

  • Optimal komponentindpasning med forskellige bredder
  • En korrosionsbeskyttet overflade i metal sikrer lang levetid
  • Nem montering med hurtig påklipsning på bæreskinnen iht. EN 60715
  • Sikker fastgørelse af elektronikken takket være en stabil metaludførelse
  • Universel fastgørelse af komponenter ved hjælp af forskellige boringer

Den fleksible basis til din elektronik

Bæreskinneadapter  

Bæreskinneadapter

Bæreskinneadapteren er den rigtige løsning til sikker installation af komponenter uden standardiseret fastgørelsesfod, transformatorer eller voluminøse elementer på bæreskinnen.

  • Enkel og tidsbesparende montage og fastgøring af enhederne på bæreskinnen
  • Fastgøring uden ekstra boringer til montering af enhederne

 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk