UPS til AC-applikationer

UPS til AC-applikationer

Afbrydelsesfri forsyning

Maksimal oppetid for dine AC-applikationer!

Tilbage til Afbrydelsesfrie strømforsyninger

Kategorier

  • AC-UPS med integreret energilager
    Pladsbesparende og til bæreskinnemontering

    TRIO AC-UPS med integreret energilager frembringer en ren sinuskurve på udgangen og forsyner dine AC-applikationer afbrydelsesfrit.

  • AC-UPS med IQ Technology
    AC-UPS med IQ Technology

    Den intelligente AC-UPS med IQ Technology sikrer maksimal oppetid for anlægget. Overvåg og optimer dit energilager med QUINT AC-UPS.

  • Energilager
    Energilager

    Forskellige energilagerteknologier er kendetegnet ved lang levetid eller ingen vedligeholdelse.

Søg i UPS til AC-applikationer

Vis alle produkter i denne kategori

Vores afbrydelsesfrie strømforsyninger til AC-applikationer leverer en ren sinuskurve på udgangen. Vælg den AC-UPS, der passer til dig - intelligent med IQ Technology eller pladsbesparende med integreret energilager.

Dine fordele

  • Intelligent UPS med IQ Technology
  • Spar plads: UPS-modul og energilager sammen i et hus.
  • Fleksibel pga. modulært system: Et energilager, der passer til enhver løsning

AC-USV med IQ Technology

AC-USV med IQ Technology  

Intelligent UPS med IQ Technology

Med den afbrydelsesfrie strømforsyning til AC-applikationer med IQ Technology overvåger og optimerer du dit energilager. Arbejd afbrydelsesfrit med den intelligente QUINT AC-UPS.

  • QUINT AC-UPS
  • Tilbehør

AC-UPS med integreret energilager

AC-UPS med integreret energilager  

TRIO AC-UPS med integreret energilager

Med AC-UPS med integreret energilager sparer du plads i styreskabet og lukker tilsluttede industri-pc'er ned via den integrerede USB-grænseflade.

  • TRIO AC-UPS

Energilager

Energilager  

Et passende energilager til din UPS-løsning

Vælg det rigtige energilager til dit modulære system, og få en maksimal grad af oppetid for dit anlæg i enhver industriel applikation:

  • Energilager til QUINT UPS med IQ Technology
  • Energilager til TRIO UPS, MINI UPS og STEP UPS
  • Tilbehør

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og UPS

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk