Apparatbeskyttelse type 3

Overspaelig;ndingsbeskyttelse type 3

Effektiv beskyttelse af periferiapparater

Beskyt dine følsomme periferiapparater med vores driftssikre type 3-produkter.

Tilbage til Overspændingsbeskyttelse af strømforsyninger

Kategorier

Søg i Apparatbeskyttelse type 3

Vis alle produkter i denne kategori

Til beskyttelse af følsomme periferiapparater får du brug for en apparatbeskyttelse type 3 som tredje og sidste beskyttelsestrin. Vigtig forudsætning: En overspændingsbeskyttelse type 2 skal i forvejen være installeret i underfordelingen.

Dine fordele

  • Alsidig i anvendelse takket være effektiv beskyttelse til AC- og DC-applikationer
  • Skilleanordning giver højere sikkerhed ved elektrisk og termisk overbelastning
  • Hold dig konstant informeret om aflederens status vha. optisk, mekanisk statusvisning og fjernmeldekontakt
  • Vedligeholdelsesvenlig, da beskyttelsesenhederne kan indstikkes

PLUGTRAB SEC – kan anvendes universelt

Apparatbeskyttelse type 3 med Push-in tilslutningsteknik  

Apparatbeskyttelse type 3 – PLT-SEC-…-PT

Beskyt AC- og DC-applikationer med vores driftssikre overspændingsbeskyttelse type 3-apparater PLUGTRAB SEC. Den interne skilleanordning giver et maksimum af sikkerhed ved elektrisk og termisk overbelastning. Øg levetiden og oppetiden for anlægget gennem en optimal beskyttelse af din industrielle strømforsyning. Vores Push-in tilslutningsteknik muliggør hurtig installation uden brug af værktøj. Enkel vedligeholdelse og kontrol via indstiksmulighed.

Et overblik over alle egenskaber:

  • Effektiv varistorbaseret beskyttelse af periferiapparat til industrielle strømforsyninger
  • Med Push-in eller skruetilslutningsteknik efter eget valg
  • Optisk statusvisning og potentialfri fjernmeldekontakt til bekvem overvågning af driftstilstanden
  • Kan anvendes universelt

BLOCKTRAB

Apparatbeskyttelse type 3 – BLOCKTRAB  

Apparatbeskyttelse type 3 – BLOCKTRAB

Med vores apparatbeskyttelse type 3 BLOCKTRAB kan du beskytte dine periferiapparater så godt som usynligt.Det er ikke altid, at det produkt, der kan monteres på en bæreskinne, som bygges ind i styreskabet, er den passende løsning. BLT-T3 installeres i apparatindbygningsdåser, kabelkanaler eller systemer under gulvet. Installation af en BLT-SKT foregår på bagsiden af gængse stikdåser. De tilsluttede forbrugere forbliver også i drift ved overbelastning.

  • Skjult overspændingsbeskyttelse med installation i apparatindbygningsdåse / boks bag væggen
  • Kan installeres direkte takket være præmonterede og farvekodede kabler
  • Akustisk signalering ved overbelastning
  • Kan anvendes universelt, takket være kompakt konstruktion

TERMITRAB

Ekstrem smal overspændingsbeskyttelse type 3 til 24 V-mærkespændinger – TERMITRAB  

Ekstrem smal overspændingsbeskyttelse type 3 til 24 V-mærkespændinger – TERMITRAB

Med den ekstremt smalle overspændingsbeskyttelse type 3 beskytter du 24 V-strømforsyningen til periferiapparater såsom I/O'er eller kontrollere. Den smalle konstruktion på kun 6 mm giver mulighed for en pladsbesparende installation. Enkel test og udskiftning med vores stikbare beskyttelsesmoduler.

  • Pladsbesparende installation
  • Lavt beskyttelsesniveau
  • Med Push-in eller skruetilslutningsteknik efter eget valg
  • Sikker adskillelse og signalering i tilfælde af overbelastning

MAINTRAB

Apparatbeskyttelse type 3 som mellemstik foran periferiapparater  

Apparatbeskyttelse type 3 som mellemstik foran periferiapparater

Adapterne til netstikdåser egner sig ideelt til eftermontering af overspændingsbeskyttelse mod elektroniske periferiapparater. En grøn LED signalerer beskyttelsesenhedens overspændingsfunktion. Alle tilsluttede forbrugere er beskyttet bedst muligt. Mellemstikkene med grænsefladebeskyttelse beskytter samtidig både strømforsyningen og en grænseflade mere mod overspændinger.

  • Enkel eftermontering i eksisterende installationer
  • Sikker skilleanordning
  • Nødvendigt tilbehør inklusivt
  • Landespecifikke varianter fås

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse til bygningsinstallationen

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk