Kombiafleder type 1+2 special

Aflederkombination type 1+2

To afledere, et apparat

Optimal kombination af lynstrømsafleder type 1+2 og overspændingsbeskyttelse type 2.

Tilbage til Overspændingsbeskyttelse af strømforsyninger

Kategorier

Søg i Kombiafleder type 1+2 special

Vis alle produkter i denne kategori

FLASHTRAB SEC T1+T2 er markedets enestående kombiafleder type 1+2 special. Den giver ideel beskyttelse til omgivelser med høj forekomst af koblinger. Lynstrømme beherskes sikkert af det effektive gnistgab, mens dynamiske overspændinger pålideligt begrænses af de varistorbaserede type 2-afledere.

Dine fordele

  • Øg levetiden specielt i følsomme installationer med hyppige koblinger takket være den integrerede varistors blide reaktionsadfærd
  • Sparer plads, tid og penge pga. den sikringsfrie anvendelse op til 315 A
  • Afbrydelsesfri anlægsdrift takket være anvendelse af teknologisk førende gnistgab med sikre skilleanordninger
  • Vedligeholdelsesvenlig, da alle beskyttelsesenhederne kan indstikkes

Høj isolationsmærkespænding giver mulighed for global anvendelse

Anvendelsesområde for FLASHTRAB SEC T1+T2  

Anvendelsesområde for FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 opfylder de højeste krav for lynbeskyttelsesklasse I i henhold til den internationale standard IEC 62305-1. Det betyder for dig: Dine apparater er sikkert beskyttet mod lyn op til 200.000 A.

Med den høje isolationsmærkespænding på 350 V AC kan du anvende aflederen i hele verden. Selv ved ustabil strømforsyning med kraftige udsving i netspændingen beskytter kombiaflederen type 1+2 special sikkert. Beskyttelsesniveauet ligger i hvert tilfælde under 1,5 kV.

Forklaring:

UC = Højeste vedvarende spænding
UTOV = TOV-krav iht. IEC 61643-1
UN = Mærkespænding

Isætning og udtrækning

FLASHTRAB SEC T1+T2  

Universel stikbar afleder

En stor fordel ved FLASHTRAB SEC T1+T2: Alle afledere er gennemgående stikbare. 

Træk bare stikket til isolationsmålinger. Besværlig af- og påkobling bortfalder.

Ved uventede overbelastninger af enkelte beskyttelsesstik, f.eks. ved ekstremt energiladede lynnedslag, kan du hurtigt og billigt udskifte det pågældende stik.

Tilbagevendende kontroller af overspændingsbeskyttelsen klarer du hurtigt og enkelt med vores CHECKMASTER 2.

Fortrådning og opmærkning

Kombiafleder type 1+2 special drejet  

Aflederen kan drejes 180°

Kombiaflederen type 1+2 special er symmetrisk opbygget, basiselementer og stik kan drejes 180°. Det giver dig følgende fordele:

  • Installationen er særdeles enkel.
  • Tilslutningerne ligger altid på den rigtige side, lige meget om tilførselsledningen tilføres fra oven eller fra neden.
  • Ledningslængderne er minimale.
  • Den store mærkningsflade kan altid læses.
  • Derudover giver de dobbelte tilslutningspunkter pr. kanal mulighed for en gennemgående fortrådning med V-form.

Komfortabel overvågning

FLASHTRAB Safe Energy Control  

Signalering direkte ved stikket

Alle beskyttelsesstiers driftstilstand fra FLASHTRAB SEC T1+T2 overvåges. En tydelig signalering sker direkte ved modulet, uden energiforbrug.

Samtidig virker overvågningen på en potentialefri skiftekontakt. Dermed kan en servicevenlig fjernmelding realiseres.  Din fordel: Du får information om status for kombiaflederen type 1+2, hvor det passer dig bedst.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse til bygningsinstallationen

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk