Trusted Wireless 1.0 Serial

Universel og robust

Universel og robust

Med Trusted Wireless-teknologi overfører du serielle data også i vanskelige omgivelser.

Tilbage til Wireless Serial

Kategorier

Søg i Trusted Wireless 1.0 Serial

Vis alle produkter i denne kategori

Udnyt fordelene ved Trusted Wireless til dine serielle komponenter og styringer med RS-232/422/485-grænseflade. Med vores radiomodul opkobler du problemfrit flere styringer eller perifere apparater. Den gennemprøvede Trusted Wireless-teknologi sikrer pålidelig og hurtig overførsel i barske industrielle omgivelser – uafhængigt af protokoltypen.

Dine fordele

  • Pålidelig kommunikation også over store afstande, og komplekse netværksstrukturer med op til 254 komponenter - takket være Trusted Wireless-teknologi til industriel kommunikation
  • Fleksibel anvendelse takket være flere funktioner i én komponent (Master-, Slave- og Repeater-Slave)
  • Komfortabel fjerndiagnose af radionetværket med diagnosesoftware

Her kan du anvende Trusted Wireless Serial

Radiomodul til Trusted Wireless Serial  

Overførsel af serielle data via radio – med Trusted Wireless Serial-radiomodulet

Kommunikerer dine komponenter serielle data? Så er komponenterne til Trusted Wirless Serial fra Phoenix Contact den rigtige løsning til at forbinde dem til dit netværk.

  • Tilslutning af mobile eller midlertidige maskiner eller anlæg
  • Trådløs adgang til industrielle styringer
  • Fieldbuskabel-erstatning eksempelvis til Profibus eller Modbus
  • Pumpe-/motorstyring

Komfortabel fjerndiagnose

Diagnosesoftware RAD-Link  

Komfortabel fjerndiagnose – med RAD-Link-softwaren

Med diagnose-softwaren RAD-link fra Phoenix Contact overvåger du alle netværkskomponenter via masteren. Her udmærker softwaren sig ved status af den trådløseforbindelse, RSSI-signalstyrken og forsyningsspændingen.