Trusted Wireless 1.0 I/O

I/O'er pålidelig kommunikation

I/O'er pålidelig kommunikation

Overfør også dine I/O'er pålideligt og sikkert over store afstande.

Tilbage til Wireless I/O

Kategorier

Søg i Trusted Wireless 1.0 I/O

Vis alle produkter i denne kategori

Trusted Wireless I/O overbeviser med sikker I/O-kommunikation selv i omgivelser med mange forstyrrelser. Udviklet specielt til vanskelige betingelser tilbyder denne teknologi mange egenskaber til sikring af din netværkskommunikation.

Dine fordele

  • Stor rækkevidde og pålidelig kommunikation i industrielle omgivelser takket være Trusted Wireless-teknologi
  • Nem ibrugtagning via automatisk oprettelse af forbindelse uden software
  • Gode diagnosemuligheder takket være integrerede status-LED'er
  • Støjfri paralleldrift til WLAN 802.11 og Bluetooth ved blokering af frekvenskanaler

Trusted Wireless I/O i anvendelse

I/O-applikation ved transport af ral  

Ideel til decentral signalregistrering – Trusted Wireless I/O

Trusted Wireless I/O tilbyder gennemtænkte egenskaber til trådløs kommunikation, også under industrielle betingelser. Her egner komponenterne sig særligt til signalregistrering på stedet.

  • Midlertidig signalregistrering
  • Belysningsstyring
  • Gate kontrol/-overvågning
  • Overvågning af fyldstande
  • Pumpe-/motorstyring
  • Måling af energiforbrug
  • Fastsættelse af lækager
  • Temperaturovervågning

I/O-udvidelsesmoduler – til flere signaler

Udvidelsesmoduler RAD-Line I/O  

Overførsel af flere I/O-signaler via radio – takket være I/O-udvidelsesmodulet

Ønsker du at registrere flere signaler og har behov for større I/O-kapacitet? Så kan du udvide dit Trusted Wireless I/O-system med ekstra I/O-moduler. På den måde kan du tilpasse dit netværk til nye behov uden programmering.