Tilbage til oversigten

Unidirektionelt radiosystem – sikker overførsel i en retning

Overfør to digitale koblingssignaler og et analogt sensorsignal sikkert fra afsender til modtager – med vores unidirektionale RAD-Line-I/O-moduler. Ud over punkt-til-punkt-forbindelser omsætter du også multimodtager-systemer til mangedobling og opdeling af signalerne.           

Fordele ved det unidirektionelle radiosystem

Unidirektionelt radiosystem  

Pålidelig overførsel af I/O-signaler – med det unidirektionelle radiosystem

Overfør dine I/O-signaler pålideligt fra flere hundrede meter op til flere kilometer.

  • Robust og pålidelig kommunikation i industrielle omgivelser
  • Enkel idriftsættelse
  • Gode diagnosemuligheder
  • Høj lokal systemtæthed med flere hundrede netværk muligt
  • Ingen løbende omkostninger takket være licensfrit 2,4 GHz ISM-bånd
  • Kan benyttes parallelt med WLAN 802.11- og Bluetooth-systemer uden forstyrrelse
  • Anvendelse i Ex-zone 2

Anvendelse som punkt-til-punkt-forbindelse

Unidirektionel punkt-til-multipunkt-forbindelse  

Unidirektionel punkt-til-punkt-forbindelse

En mulighed for at overføre I/O-signaler via radio er punkt-til-punkt-forbindelsen.

Hvis systemet er installeret i denne udformning, signalerne er tilsluttet og driftsspændingen tilsluttet – så oprettes den trådløse forbindelse automatisk uden yderligere indstillinger.

Anvendelse som punkt-til-multipunkt-forbindelse

Unidirektionel punkt-til-multipunkt-forbindelse  

Unidirektionel punkt-til-multipunkt-forbindelse

Signaler kan også overføres med Trusted Wireless-I/O-komponenter i en punkt-til-multipunkt-udformning.

Hvis Set er installeret i denne udformning, signalerne og driftsspændingen tilsluttet, opbygges forbindelsen automatisk. Gennem ekstra modtagere kan signalerne nemt opdeles eller mangfoldiggøres.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer