Trusted Wireless Ethernet

Sikker trådløs forbindelse

Sikker trådløs forbindelse

Integrer også anlægsdele over større afstande pålideligt og sikkert i dit Ethernet-netværk – med Trusted Wireless Ethernet.

Tilbage til Wireless Ethernet

Kategorier

Søg i Trusted Wireless Ethernet

Vis alle produkter i denne kategori

Sikker fjernoverførsel selv i omgivelser med mange forstyrrelser – dermed overbeviser Trusted Wireless Ethernet fra Phoenix Contact. Teknologien er specielt udviklet til vanskelige betingelser og indeholder mange egenskaber som garanterer din Ethernet-kommunikation. Trusted Wireless Ethernet er pålidelig og effektiv – sådan fører du også SCADA-anvendelser via radio ud i livet.

Dine fordele

  • Overførsel af Ethernet-data over strækninger på op til 32 km takket være 900 MHz-MOTR9-transceiver
  • Enkel integration af serielle komponenter i IP-baserede netværk via komponentserver til RS-232/422/485
  • Spar decentrale styringer: Analoge eller digitale udvidelsesmoduler kan adresseres via Modbus-TCP

Ekstra beskyttelse med AES-datakryptering

Datakryptering  

Sikker overførsel med AES-datakryptering

Tag dine forholdsregler og kombinér frekvenshopprocessen med den valgfrie AES-kryptering.

Dette øger i høj grad datasikkerheden. Krypteringsmåden vælger du selv: 128, 192 eller 256 Bit.  

Perfekt tilpasset, takket være indstillelig datapakkestørrelse

Datapakkestørrelse  

Optimal trådløs overførsel takket være indstillelige pakkestørrelser

Tilpas din trådløse overførsel til behovene og optimér kommunikationen. Alt afhængig af hvilken størrelse dine datapakker har, kan du tilpasse datapakkerne individuelt.

Bruger du for eksempel protokoller med stort overhead eller mange brugerdata, kan du øge pakkestørrelsen. Overfører du derimod I/O-data med få bits, kan du gøre pakkerne mindre.

Derudover kan du vælge datahastigheder i det trådløse interface på 125, 250 eller 500 kBit/s. Jo lavere datahastighed, desto større rækkevidde og jo mere tolerant er systemet over for støjkilder.