Tilbage til oversigten

Radioteknologien til sikker overførsel: MOTR9

Radiomodulet til Trusted Wireless Ethernet RAD-ISM-900-EN-BD arbejder med MOTR9-teknologien. Det vil sige med en digital signal-processor (DSP) på basis af en 1 Watt transceiver. Komponenten bruger det licensfrie 900 MHz bånd og overfører data med en indstillelig datahastighed på op til 500 kBit/s og med variable pakkestørrelser. Radiosystemet har en god støjsikkerhed og kan valgfrit beskyttes mod uautoriseret adgang ved hjælp af 128/192/256 Bit-AES-kryptering.

Pålidelig i barske industrielle omgivelser

Trusted Wireless Ethernet-radiomodul  

Robust teknik i et kompakt hus

I anvendelsesområdet af industrielle radiomoduler er der mange ting, der kan forstyrre. For også at garantere kommunikationen under disse betingelser, kræves et robust radiosystem.

Ved brug af flere filtertrin og frekvensmåleværdiomformere øges følsomheden, selektiviteten og signal-støj-afstanden betydeligt

Det betyder: større radioafstanden og bedre støjimmunitet samt sameksistens til andre radiosystemer.  

Tolerant over for støj, takket være frekvenshopprocessen

Frekvenshopproces FHSS  

Frekvenshopproces for pålidelig trådløs overførsel

Radioteknologien Trusted Wireless anvender frekvenshopprocessen FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Her skifter sender og modtager konstant radiofrekvens. På hver kanal finder der kun en kortvarig overførsel sted.
Kommunikationen er dermed støjsikker, da radiomodulerne ikke nøjes med en kanal. Derudover øger frekvenshopprocessen aflytningssikkerheden betydeligt.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer