Tilbage til oversigten

Eksempler på anvendelser med Trusted Wireless Ethernet

De industrielle radiotransceivere RAD-ISM-900-EN-BD er særligt egnet til integration i processer, som anvender følsomme data eller til SCADA-anvendelser. De overfører decentrale Ethernet- samt analoge, serielle eller digitale I/O-data til IP-baserede netværk.

Ethernet-tilslutning over store afstande

Wireless Ethernet-kommunikation  

Protokoltransparent overførsel af Ethernet

Trusted Wireless Ethernet-radiomoduler overfører data med op til 500 kBit/s. Det vil sige Ethernet-komponenter kan forbindes via radio – over afstande på op til 35 km.

Med repeatere kan der opnås endnu større afstande. Den trådløse overførsel er fuldstændig transparent i dit netværk og alle gængse IPv4-protokoller som Modbus-TCP, PROFINET og EtherNet/IP understøttes.   

Gør serielle komponenter egnet til Ethernet

Seriel trådløskommunikation  

Nem integraton af serielle grænseflader

Med vores Trusted Wireless-radiomodul RAD-ISM-900-EN-BD integreres serielle komponenter uden krævende arbejde i dit Ethernet-netværk. Til dette har modulet en RS-232/422/485-grænseflade.

Til overførslen konverteres Modbus-RTU til Modbus-TCP, mens serielle data samles i UDP-rammen.

Overførsel af I/O-signaler via radio

Wireless I/O-kommunikation  

Hurtig og nem overførsel af I/O-signaler via radio

Trusted-Wireless-radiomodulet RAD-ISM-900-EN-BD-BUS indeholder en integeret busfod – til direkte tilslutning af I/O-udvidelsesmoduler, hvis der ikke kræves en styring på stedet. Sådan overføres analoge og digitale impulsdata over store afstande.

Radiomodulet konfigureres med en adresse og I/O-signalerne afbildes i Modbus-TCP-registeret. Radiomodulet opfører sig derefter som en Modbus-server og er dermed en del af en trådløs fjernstyring.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer