Tilbage til oversigten

Netværksapplikationer

Overførsel af I/O-data (Wire-In / Wire-Out)

Overførsel af I/O-data  

Dataoverførsel fra I/O-station til I/O-station

Radioline muliggør enkel I/O-signalfordeling i netværket og opbygning af forskellige netværksstrukturer. Her forenkler I/O-mapping signalfordelingen i udvidede anlæg betydeligt.

Med et drej på føringshjulet angiver du hurtigt ind- og udgange. Sådan fordeler og multiplicerer du I/O-signaler via I/O-udvidelsesmoduler vilkårligt i dit netværk - og det uden programmering.

Med et drej på føringshjulet angives ind- og udgange hurtigt. Sådan fordeles I/O-signaler via I/O-udvidelsesmoduler vilkårligt i dit netværk - og det helt uden programmering.

Dataoverførsel i PLC/Modbus RTU-Modus

PLC/Modbus RTU-Modus  

Dataoverførsel fra I/O-stationer til en styring

I/O-moduler med Radioline kan tilsluttes direkte til styringen pr. radioforbindelse via Modbus-protokol over den integrerede RS-232- og RS-485-grænseflade.

I/O-udvidelsesmoduler kan sluttes til enhver slave eller repeater-slave. I/O-signalerne gemmes i master-radiomodulet i et integreret Modbus-register og kan her når som helst kaldes frem af styringen.

Ud over signalerne er der i Modbus-registret også adgang til diagnoseparametre, såsom radiosignalkvaliteten for de enkelte deltagere, så der opnås en kontinuerlig overvågning af radiosystemet.

Overførsel af serielle data

Sammenkobling af serielle deltagere pr. radioforbindelse  

Sammenkobling af serielle deltagere pr. radioforbindelse

Med Radioline kan du nemt og hurtigt sammenkoble flere styringer eller serielle periferiapparater via en radioforbindelse. Sådan kan serielle RS-232/485-kabler erstattes.