Trusted Wireless 2.0 I/O

Nem at tage i drift – med blot et drej

Nem at tage i drift – med blot et drej

Tag et komplet radiosystem i drift hurtigt og sikkert - helt uden programmering.

Tilbage til Wireless I/O

Kategorier

Søg i Trusted Wireless 2.0 I/O

Vis alle produkter i denne kategori

Radioline er det nye radiosystem for store anlæg. Det særlige er, at ind- og udgange angives med blot en drejning på føringshjulet - helt uden programmering. Takket være Trusted Wireless 2.0-radioteknologi er Radioline det bedste valg for pålidelig anvendelse i industrielle omgivelser.

Dine fordele

  • Nem idriftsættelse af radiosystemer - med kun et drej på føringshjulet, helt uden programmering
  • Høj pålidelighed takket være ny Trusted Wireless 2.0-teknologi, AES-kryptering, frekvenshop-metode og koeksistens-management
  • Rækkevidder på op til flere kilometer - via indstillelig datahastighed
  • Fleksibel i netværksopbygningen - Radioline understøtter både punkt-til-punkt-forbindelser og komplekse mesh-netværk med op til 250 deltagere
  • Spar apparater: Med kun et apparat overfører du I/O-signaler eller serielle data, takket være integreret RS-232/485-grænseflade
  • Kan udvides med op til 32 I/O-moduler – takket være bæreskinnekonnektor og Hot Swap-evner

I/O-mapping

Radioline hjulindstilling  

Nem og hurtig idriftsættelse af radiosystemer

I/O-modulerne inden for et netværk tilknyttes indbyrdes via føringshjulet. Du skal altså blot indstille de I/O-moduler, der skal kommunikere med hinanden, til det samme tal: En digital indgang tildeles f.eks. IO-MAP-adressen 12 og den tilknyttede digitale udgang ligeledes IO-MAP-adressen 12 – således fordeles signalerne i hele anlægget rigtigt.

Særdeles fleksibel takket være modulær opbygning

Modulær stationsopbygning med Radioline  

Overfør flere I/O-signaler pr. radio – takket være modulær opbygning

Tilpas dit radiosystem til din applikations krav. Vælg fra forskellige analoge og digitale udvidelsesmoduler, afstemt efter dine signalers art og antal.

Fordele ved I/O-udvidelsesmodulerne:

  • Moduler kan også stikkes ind og trækkes ud under driften (Hot Swap-evner)
  • Galvanisk kanal-til-kanal-adskillelse
  • Digitale wide range-ind- og udgange (0-250 V AC)
  • Transistor- eller relæudgange
  • Impulsindgange (0-100 Hz) til hændelsestælling, f.eks. strømningsmåling
  • Udvidet temperaturområde (-40°C til +70°C)

Trådløst system med ny Firmware til I/O-kommunikation via radio og kabel

Firmware-opdatering til det trådløse system Radioline  

Firmware-opdatering til det trådløse system Radioline gør det muligt at have drift over både radio og kabel

Takket være den nye Firmware til det trådløse system Radioline kan du nu distribuere I/O-signaler via hhv. trådløs forbindelse og 2-lederkabler i et og samme netværk. I/O-mapping sker så ganske enkelt via et føringshjul.

Der fås trådløse moduler til frekvensområderne 868 MHz, 900 MHz og 2,4 GHz samt en RS-485 buskobler.

Conf-Stick for øget netværkssikkerhed

CONFSTICK  

Det stikbare CONFSTICK muliggør unik netværksadressering

Med CONFSTICK kan du realisere en enestående netværksadressering for en sikker, parallel drift af flere netværk.

Det vil sige, du sætter en enestående netværks-ID og bruger forskellige RF-bånd.

Sådan skaber du dit eget sikre netværk og kan lagre konfigurationsdataene på en Memory-Stick.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Seriel dataoverførsel

Få at vide, hvordan du kan lave indstillingerne til seriel dataoverførsel.


Udvidet konfiguration

Få at vide, hvordan du kan gennemføre udvidede indstillinger og firmware-opdateringer.


Omfattende diagnosemuligheder

Få at vide, hvordan trådløse stationer og netværk overvåges, og hvordan du følger op på hændelser.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk