Tilbage til oversigten

Muffer

Muffer som crimpkontakter

Crimpforbindelser har vist deres værd millioner af gange inden for alle industriens områder, automobilteknik, luftfart, transportindustri og ved medicinske apparater.

Muffer betegnes også som crimpkontakter. De fås i et stort udvalg af varianter og udgaver. De deles op i to hovedgrupper: De massive/drejede muffer eller kontakter betegnes som "lukket", de stansede muffer eller kontakter kaldes "åbne". I den elektriske installation hører disse crimpforbindelser under overbegrebet "loddefrie elektriske forbindelser".

Effektomfang og testangivelser beskrives i den europæiske norm DIN EN 60352-2. "Crimpning" er en sammenføjningsproces, som vedvarende forbinder eller flere ledere med en kontakt. En afisoleret leder føres ind i kontaktens crimpzone og forbindes ved hjælp af en defineret sammenpresning. Derved opstår en vedvarende og pålidelig forbindelse, som ikke kan adskilles.

Følgende hovedgrupper definerer de forskellige muffetyper, med et stort udvalg af mål og ledertværsnitsområder: Stansede kontakter, drejede kontakter, hårdtloddede krympekabelsko, rør- og pressekabelsko, stødforbindere, isolerede krympekabelsko, stiftkabelsko, uisolerede og isolerede ringkabelsko, uisolerede og isolerede gaffelkabelsko, uisolerede og isolerede spadestiktyller og koaksiale CATV-tilslutningsstik.

Crimpprofiler

Til stansede kontakter anvendes hovedsageligt B-crimpprofilen. Massive drejede muffer/kontakter har i firdornspresning (4/8 indent), firkant (square), oval, dornpresning, dobbelt dornpresning, WM-presning, heksagonal (hex) + dornpresning og B-crimpning.

Mekaniske pressetænger med skraldesystem eller hydraulisk betjent værktøj med forskellige kæbestørrelser og crimpprofiler forarbejder tværsnit større end 10 mm². I elektriske, pneumatiske og elektropneumatiske crimpmaskiner er der afhængigt af maskintype firkant- og firdornprofiler op til 10 mm². Til større tværsnit, som ladestik, anvendes B-crimpprofilen derudover også.