Tilbage til oversigten

Terminalrør

Forskellige terminalrør til forskellige ledertværsnit

Terminalrøret er et vigtigt hjælpemiddel ved lederkonfektionering og fortrådning. Brug af tyller forhindrer, at enkeltledere eventuelt splejses, hvilket muliggør en effektiv og især processikker videreforarbejdning.

I DIN 46228 defineres terminalrøret fra 0,5 til 50 mm². Denne norm er delt op i fire dele:

  • Del 1: Rørform uden kunststofkrave
  • Del 2: Crimpudgave med/uden isoleringsskærm
  • Del 3: Lederskærm uden isoleringsskærm
  • Del 4: Rørform med kunststofkrave

Foruden de geometriske mål er materialet, den tværsnitsafhængige farvetildeling og testgrundlag en del af normen. Derudover kræves af tyllen, at den kan optage ledere i klasse 2, 5 og 6. Ledernes tværsnit defineres over de elektriske modstandsværdier og ikke, som ved kapperne, over de geometriske mål. Større forskelle i tværsnittene er derfor mulig (se også afsnittet Ledere og ledninger). På grund af dette faktum er der en vis ulighed mellem tylle og leder. Crimpværktøjer fra PHOENIX CONTACT er dog overvejende konstrueret til at udligne disse kapacitetsforskelle.

Foruden DIN-normen er der en fransk norm for terminalrør, NF C 63-023. Med undtagelse af farvetildelingen ved nogle tværsnit (se matrix) er NF baseret på DIN. UL 486 F og den canadiske C22.2 NO. 291-14 er nye inden for normative grundlag for terminalrør. Disse harmoniserede standarder er ligeledes baseret på DIN, men omfatter mere dybdegående testmetodik og de specifikke krav (se bl.a. tabellen uddragsværdier).

I UL 486 F fikseres for første gang også specialkapper som „TWIN“ til toledertilslutning normativt. En omfattende test ved den pågældende organisation er nødvendig for en certificering iht. førnævnte UL- og CSA-standarder. Ikke kun tyllerne testes og certificeres, men hele systemet bestående af crimpværktøj og terminalrør.

Terminalrørets vigtigste fordele:

  • Øget og langsigtet drifts- og kontaktsikkerhed
  • Tidsbesparende videreforarbejdning (specielt også med Push-in klemmer)
  • Sikker forbindelse, selv ved mangedobbelt tilslutning
  • Reducering af kabelbrud
  • Enkel tværsnitsregistrering
  • Øget vibrationssikkerhed
  • Vedvarende lave overgangsmodstande
  • Beskyttelse af enkeltledere (specielt også ved skrueklemmer)
  • Ensartet klemning ved skruetilslutninger