Tilbage til oversigten

Sikker, hurtig og omhyggelig afisolering af ledere

Afisolering af det næste skridt i fremstillingsprocessen af en pålidelig crimpning. Her skelnes mellem to forskellige typer afisolering.

Begrebet afisolering bruges både som overbegreb og ved fjernelse af isoleringen ved ledere op til 16 mm². Den anden type afisolering bruges ved større ledertværsnit og ledninger og kabler med flere ledere og lag.

Med et passende afisoleringsværktøj kan isoleringen fjernes fagligt korrekt og hurtigt. Tilslutningspunktet eller muffen bestemmer længden på isoleringen, der skal fjernes. Den indstilles via justerbare anslag og garanterer ens afisoleringslængder.

Afisolering af lederne med afisoleringstang
Beskrivelse Sprog Stand
Tabel over ledningsudtrækskræfter pr. tværsnit [PDF, 34 KB] Engelsk 25.03.2017