Tilbage til oversigten

Komfortabel og nem skæring af ledere

Skæring af lederen eller ledningen

Kabelforarbejdningens proceskæde begynder med afkortning af lederen eller ledningen.

En fagkorrekt forarbejdning af de forskellige ledere og ledninger kan vedvarende kun realiseres med kvalitetsværktøj, hvad størrelse, form og isolering angår. En optimal vægtarmsudveksling garanterer en lav håndkraft ved maksimalt kraftudbytte i skæreområdet.

Parallelklipning af ledere

Adskillelse af ledere med kabelsaks  

Parallelklipning

Når ledere og ledninger i det øvre tværsnitsområde op til 1400 mm² skal deles, falder valget på kabelsakse med skraldedrev. De fine, kompakte drev muliggør også her minimal håndkraft. Ved begge varianter, direkte og indirekte kraftoverførsel, gør de specielt udformede skæregeometrier det nemt at bruge værktøjerne og sørger for et retvinklet skæreresultat uden grater.

Bideklipning af ledere

Adskillelse af lederen med skæreværktøj  

Bideklipning

Uønsket deformering af lederen modvirkes dermed. Den før beskrevne skæring, også kaldet klipning, er registreret under overbegrebet tilskæring i DIN 8588. To skær bevæger sig forbi hinanden og adskiller (klipper) materialet spånløst. Bideklipning betyder, at to kileformede skær, som bevæger sig imod hinanden, adskiller materialet. Skærenes kilevinkel er bevidst valgt stor og dermed stabil. Foruden hærdningen af hele værktøjet hærdes skæreområdet efterfølgende endnu en gang induktivt. Det er dermed muligt at dele selv ekstremt hårde materialer som f.eks. pianotråd og fjederstål med en trækstyrke på op til 2300 N/mm² uden at beskadige værktøjet. Bideklipning egner sig kun betinget til at adskille kabler og ledninger.