Tilbage til oversigten

Professionel crimpning af ledere

Mekanisk sammenføjning af kontakt og leder

Ved det engelske begreb crimpning forstår vi mekanisk sammenføjning af kontakt og leder.

I det tysksprogede område bruges foruden crimpning to andre begreber. Her spiller deformeringens form en afgørende rolle. Ud fra kontakttyper skelnes mellem:

  • Sammenpresning, for isolerede kabelsko
  • Presning, for terminalrør, uisolerede kabelsko, drejede kontakter og lignende lukkede muffer.

Man taler om crimpning, når spadestik forarbejdes. Der skal tages højde for følgende vigtige punkter for at opnå en pålidelig forbindelse mellem kontakt og leder.

  • Korrekt forberedelse af lederen
  • Leder og kontakt er tilpasset hinanden.
  • Lederen skal placeres rigtigt i kontakten
  • Valg af passende crimpværktøj
  • Leder og kontakt lægges ind i tangens kæbe.

Professionelle crimptænger er altid forsynet med en tvangsspærre, der skal låses op. Den åbnes, så snart det nødvendige pressetryk er opnået. Utilstrækkelige presninger er udelukket. Dette garanterer et ensartet crimpningsresultat med størst mulige udtræksværdier. Når større serier af kontakter forarbejdes, anvendes ofte automatiske eller halvautomatiske crimpmaskiner.

Normerne DIN EN 60352-2 og 60999-1 bruges ofte til efterfølgende vurdering af crimpningerne. Foruden et stort antal elektriske og mekaniske test er lederudtrækstest det afgørende kriterium. Alle værktøjer i CRIMPFOX-tangserien fra PHOENIX CONTACT justeres og testes i overensstemmelse med de gyldige normer. Med disse værktøjer opnås langtidsstabile og gastætte presninger. Vi anbefaler, at crimpkvaliteten testes for hver 5000 cyklusser eller en gang om året med egnede og kalibrerede testmidler.

Forklaringer om crimptænger
1Præcis: Nøjagtigt fremstillede pressekæber med symmetrisk crimpform garanterer crimpresultater af høj kvalitet.
2Ergonomisk: Vægtforholdet er behageligt afbalanceret. Kunststofferne er særdeles hudvenlige.
3Sikker: Grebets specielle kontur og anvendelsen af skridsikre kunststoffer forhindrer, at hånden utilsigtet glider af.
4Ikke trættende: Den optimerede vægtarmsudveksling reducerer de nødvendige betjeningskræfter med op til 30 procent.
5Komfortabel: Ligger perfekt i enhver hånd med en yderst lille grebsbredde.
6Kraftoptimerende: Et fikserende tryk forringer den nødvendige kraft.
7Processikker: En automatisk tværsnitstilpasning og en tvangsspærre, som kan låses op manuelt, sikrer udførelsen af crimpningen.
8Holdbar: Anvendelsen af materialer og komponenter af høj kvalitet minimerer slidet.
9Robust: Hovedområdets specielle konstruktion beskytter værktøjet.