Tilbage til oversigten

Overblik over fordele

Nem konfiguration og høj indstillingsnøjagtighed

Tidsrelæets fingerhjul indstilles med skruetrækker  

Nøjagtig tidsindstilling ved hjælp af oplyst drejehjul

ETD-tidsrelæer overbeviser gennem et stort valgbart område – fra millisekunder op til flere dage. I indbygget tilstand kan alle vigtige informationer nemt aflæses.

Tider og funktioner kan du hurtigt indstille:

  • Med omskiftere på husets front, ved det multifunktionelle tidsrelæ
  • På fingerhjulet ved det ekstra smalle tidsrelæ

 

Global anvendelse

De multifunktionelle ETD-tidsrelæer kan bruges i dine applikationer over hele verden, takket være integreret netdel til stort område til spændinger fra 24 til 240 V.

Plads- og tidsbesparelse

Smalt tidsrelæ, kun 6,2 mm bredt  

Kompakte tidsrelæer sparer op til 70 % plads styreskabet

Med de ekstra smalle tidsrelæer i 6,2 mm modulbredde sparer du op til 70 % plads i forhold til traditionelle tidsrelæer.

Ved at anvende kortslutningsbroer fra PLC-tilbehørsprogrammet nedsættes fortrådningstiden betragteligt.

Forbind også de ekstra smalle tidsrelæer med PLC-relæerne i samme hus og installér komponenterne hurtigt og nemt med stikbroer og systemkabling.

Fejlmeddelelse og målrettet frakobling

Potentialfrie skiftekontakter  

Potentialfrie skiftekontakter som meldings- og koblingsudgange

De multifunktionelle tidsrelæer er forsynet med to potentialfrie skiftekontaktudgange. På den måde melder de om opståede fejl på en styring eller frakobler målrettet anlægsdele.


Tilbage til oversigten
Yderligere information