Tidsrelæer

Tidsrelæer

Perfekt timing

Tidsrelæer er det økonomiske alternativ til PLC til styring af enkle tidsforløb.

Tilbage til Måle-, styrings- og reguleringsteknik

Kategorier

Søg i Tidsrelæer

Vis alle produkter i denne kategori

Med vores tidsrelæer kan du nemt og omkostningseffektivt implementere tidsstyring, der går fra et par millisekunder til flere dage. Få fordel af den praktiske indstilling af enhederne med betjeningselementerne på fronten af huset. Jordpotentialfrie skiftekontaktudgange sørger for hurtig fejlmelding og målrettet frakobling. Vælg det rigtige tidsrelæ til din anvendelse ud fra fire produktfamilier.

Dine fordele

  • Smarte og alsidige: De multifunktionelle tidsrelæer med OLED-display og valgfri NFC-kommunikation samt smartphone-app
  • Særligt velegnede til brug i bygningsinstallation eller til seriefremstilling af maskiner og anlæg: De kompakte tidsrelæer i installationshuset
  • Spar plads og minimer installationsarbejdet med 6 mm tidsrelæer med indlægsbroer og systemkabling fra tilbehøret
  • Alsidige funktioner og global anvendelse af det multifunktionelle tidsrelæ med netdel til stort område
  • Tidsrelæer er en del af COMPLETE line-systemet

Smarte og alsidige: De multifunktionelle tidsrelæer med OLED-display og NFC-kommunikation

Multifunktionelle tidsrelæer med OLED-display og NFC-kommunikation  

Smarte og alsidige: De multifunktionelle tidsrelæer MACX‑TR

Med de smarte, multifunktionelle tidsrelæer MACX-TR får du gavn af en præcis indstilling og enkel håndtering. Du kan styre dine tidsprocesser enkelt og pålideligt med OLED-display og taster. 

  • Enkel håndtering direkte på apparatet takket være kombinationen af OLED-display og taster
  • Intuitiv tidsindstilling – uden beregning og kontrol
  • Detaljeret og læsbart display takket være OLED-teknologi
  • Nøjagtigt læsbare tidsforløb direkte på apparatet
  • Valgfri kommunikation over NFC og smartphone-app

Ideel til seriefremstilling og bygningsinstallation - kompakte tidsrelæer

Push-in tilslutning på tidsrelæ i det kompakte installationshus  

Tidsrelæ i kompakt installationshus

De kompakte tidsrelæer er særligt velegnede til brug i bygningsinstallation eller til seriefremstilling af maskiner og anlæg.

  • Pladsbesparende, også i mobile og decentrale anlægsdele, takket være kompakt installationskonstruktion
  • Hurtigt fortrådet uden værktøj takket være Push-in Technology
  • Overskuelig diagnose med meget tydelige status-LED'er

 

Smalt, præcist, enkelt – tidsrelæ med 6,2 mm husbredde

Ekstra smalt tidsrelæ  

Det pladsbesparende alternativ til enkel tidsstyring

De smalle tidsrelæer er den pladsbesparende løsning til enkel tidsstyring. Vælg mellem varianter med en justerbar tid og en foruddefineret funktion eller multifunktionelle produkter med fire justerbare tidsintervaller og valgbare funktioner.

  • Pladsbesparende med sine kun 6,2 mm i bredden
  • Nøjagtig og komfortabel tidsindstilling via det oplyste drejehjul
  • Praktisk og fri indstilling af de multifunktionelle tidsrelæer via DIP-switches på sidevæggen
  • Overskuelig diagnose med meget tydelige status-LED'er
  • Hurtig installation gennem brug af indlægsbroer og systemkabling

Til alle anvendelser inden for klassisk tidsstyring - multifunktionelle tidsrelæer

Multifunktionelt tidsrelæ  

Multifunktionelle tidsrelæer til universel anvendelse

De multifunktionelle tidsrelæer fra Phoenix Contact har valgbare tidsområder og valgbare funktioner. Med kun tre versioner dækkes alle anvendelser inden for klassisk tidsstyring.

  • Universel anvendelse med mange funktioner
  • To jordpotentialefri skiftekontaktudgange på kun 22,5 mm bredde
  • Forsyningsspænding over netdel til stort område
  • Indstilling af passende tidsområde fra få millisekunder til flere dage

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Downloads

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk