Tilbage til oversigten

Applikationseksempler

Med ETD-tidsrelæer kan du styre mange industrielle anvendelser, hvor tidsforløb med stor nøjagtighed er krævet. Da indstilling foregår uden software, og fortrådning er hurtig, sparer du desuden tid og penge.

Indkoblingsforsinkelse

Indkoblingsforsinkelse ved transportbånd  

Først kobles transportbånd 1 ind, så transportbånd 2

Med indkoblingsforsinkelsen startes for eksempel pumper eller motorer efter hinanden for at reducere startstrømmen.

Således beskytter du mod overbelastning ved indkobling af transportbånd:

  • først kobles transportbånd 1 ind
  • efter udløb af den indstillede tid kobles transportbånd 2 ind

Udkoblingsforsinkelse

Udkoblingsforsinkelse ved transportbånd  

Først kobles transportbånd 2 ud, så transportbånd 1

Med udkoblingsforsinkelsen er det f.eks. muligt at indstille en efterløbsfunktion ved ventilatorer eller beskytte mod overbelastning ved udkobling af pumper og motorer.

Således beskytter du mod overbelastning ved udkobling af transportbånd:

  • først kobles transportbånd 2 ud
  • efter udløb af den indstillede tid kobles transportbånd 1 ud

Taktgiver

Med taktgiverfunktionen angives impuls- og pausetider.

Ved disse applikationer udnytter du taktgiverfunktionen i ETD-relæet:

  • Signallamper, lystårne
  • Filterreturskylning
  • Skylning af vandledninger
  • Bevægelse af luftklasser (undgåelse af fastholdelse)
  • Pumpestart (undgåelse af fastholdelse)

Blink

Med blinkerfunktionen indstilles impuls-pause-forholdet på 1:1.

I de følgende eksempler anvendes tidsrelæ med blinkerfunktion: Udløsning af visningselementer som fejlangivelser, advarselslys, positionslys.

Impulsbearbejdning

Impulsbearbejdning ved transportbånd  

Hvis der inden for den indstillede tid ikke falder nogen vare ned på båndet, kobles det fra

Med impulsbearbejdningen angiver du en tidsramme, inden for hvilken en styrekontakt betjenes – den såkaldte watchdog-funktion.

Dette eksempel viser automatisk frakobling eller fejlsignalisering ved et transportbånd. Hvis impulsen udebliver inden for en indstillelig tid, frakobles transportbåndet eller der sendes en meddelelse.


Tilbage til oversigten
Yderligere information