Måletransformer-skilleklemmer med fjederkrafttilslutning

Hurtig realisering, sikker betjening

Hurtig realisering, sikker betjening

Kompakte klemmer til en sikker og individuel opbygning af dine strøm- og spændingskonverter-målesæt.

Tilbage til Måleværdikonverter-skilleklemmer

Kategorier

Søg i Måletransformer-skilleklemmer med fjederkrafttilslutning

Vis alle produkter i denne kategori

Spar tid og penge med måleværdikonverter-skilleklemmer fra Phoenix Contact. Omfattende udvalg af tilbehør, såsom koblings- og stikbroer, koblingsspærrer, prøveadaptere og afdækningsprofiler, giver dig yderligere tekniske fordele.

Dine fordele

  • Enkel og sikker betjening gennem en entydig mærkning af koblingstilstandene
  • Maksimal funktionalitet – op til seks universelle funktionsskakte til potentialforgrening eller testformål
  • Modulær udvidelsesmulighed, da gennemgangs- og jordklemmer har samme kontur
  • Modulær opbygning af konverterkredsløb gennem stikbare måleværdikonverter-skilleklemmer

Prøv dem

Måleværdikonverter-skilleklemme  

Talrige prøvemuligheder

Måleværdi-skilleklemmer giver en høj komfort for alle nødvendige testkoblinger i strømtransformer-sekundærkredse. Til en enkelt strømtransformerkreds behøver du kun to klemmer. 

Det betyder: Pladsbesparelse i styreskabet.


Yderligere information