Tilbage til oversigten

Dine fordele i detaljer

Sikker adskillelse helt enkelt

Klemme med fastlåsning  

Låses blot fast

Måleværdikonverter-skilleklemmer fra Phoenix Contact giver dig følgende fordele:

  • Sikker kontaktering og fastlåsning af langsskillekontakten i den pågældende koblingstilstand
  • Påtrykte koblingssymboler sikrer overskueligheden
  • Koblingsspærre mod utilsigtet kobling
  • Samtidig aktivering af to eller tre kontakter via et forbindelsesstykke
Tilbage til toppen

Sikker kortslutning

Klemme med den stikbare bro  

Stikbare koblingsbroer

Med de stikbare broer kortslutter du strømtransformeren ekstra sikkert og bekvemt.

Broerne kan placeres og fastlåses sikkert på begge sider af skillestedet i broskakten

Tilbage til toppen

Fleksibel tilslutning

Ledningsdiagram, klemme med tilbehør  

Måleværdikonverter-skilleklemme med strømtransformer

Den nyeste generation af måleværdikonverter-skilleklemmer med skruetilslutning giver dig betydelige fordele:

  • Kompakt konstruktion
  • Enkel betjening

  • Seks funktionsskakte
  • Overskuelighed
  • Fleksibelt anvendeligt og omfattende tilbehør
  • Gennemføringsklemmer med samme kontur
Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere information
  • Dine fordele i detaljer