Tilbage til oversigten

Overblik over fordele

Sikker adskillelse helt enkelt

Klemme med fastlåsning  

Låses blot fast

Måleværdikonverter-skilleklemmer fra Phoenix Contact giver dig følgende fordele:

  • Sikker kontaktering og fastlåsning af langsskillekontakten i den pågældende koblingstilstand
  • Påtrykte koblingssymboler sikrer overskueligheden
  • Koblingsspærre mod utilsigtet kobling
  • Samtidig aktivering af to eller tre kontakter via et forbindelsesstykke

 

Sikker kortslutning

Klemme med den stikbare koblingsbro  

Stikbare koblingsbroer

Med de stikbare koblingsbroer kortslutter du strømtransformeren ekstra sikkert og bekvemt.

Koblingsbroerne kan placeres og fastlåses sikkert på begge sider af skillestedet i broskakten

Fleksibel tilslutning

Koblingsplan, klemme med tilbehør  

Koblingsplan, klemme med tilbehør

Den nyeste generation af måleværdikonverter-skilleklemmer med skruetilslutning giver dig betydelige fordele:

  • Kompakt konstruktion
  • Enkel betjening

  • Seks funktionsskakte
  • Overskuelighed.
  • Fleksibelt anvendeligt og omfattende tilbehør
  • Gennemføringsklemmer med samme kontur

Tilbage til oversigten
Yderligere information
  • Overblik over fordele