Måleværdikonverter-skilleklemmer

Hurtig realisering, sikker betjening

Hurtig realisering, sikker betjening

Kompakte klemmer til en sikker og individuel opbygning af dine strøm- og spændingskonverter-målesæt.

Tilbage til Push-in tilslutning

Kategorier

Søg i Måleværdikonverter-skilleklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Spar tid og penge med måleværdikonverter-skilleklemmer fra Phoenix Contact. Omfattende udvalg af tilbehør, såsom koblings- og stikbroer, koblingsspærrer, prøveadaptere og afdækningsprofiler, giver dig yderligere tekniske fordele.

Dine fordele

  • Enkel og sikker betjening gennem en entydig mærkning af koblingstilstandene
  • Maksimal funktionalitet – op til seks universelle funktionsskakte til potentialforgrening eller testformål
  • Modulær udvidelsesmulighed, da gennemgangs- og jordklemmer har samme kontur
  • Modulær opbygning af konverterkredsløb gennem stikbare måleværdikonverter-skilleklemmer
  • Sikker beskyttelse af tilsluttede strømtransformere takket være stikvarianter med en integreret forkontakterende kortslutningskontakt

Prøv dem

Måleværdikonverter-skilleklemme  

Talrige prøvemuligheder

Måleværdikonverter-skilleklemmer giver brugeren en høj komfort til alle nødvendige testkoblinger i strømtransformer-sekundærkredse. Til en enkelt strømtransformerkreds anvendes kun to klemmer. 

Det betyder: Pladsbesparelse i styreskabet.

Måleværdikonverter-skilleklemmer

Hybride måleværdikonverter-skilleklemmer  

Hybride måleværdikonverter-skilleklemmer

Udnyt muligheden for at kombinere tilslutningsteknikker.
Push-in til tilslutning i styreskabet og den universelle skruetilslutning til ekstern konvertertilslutning.

Tilbehør:
① Isoleret kortslutningsstik KSSI...
② Prøvestikbøsning PSBJ 6-T...
③ Isolationsstykkebro SCBI 10-8,15...
④ Kortslutningsstik KSS...


Yderligere informationer