Tilbage til oversigten

Overblik over fordele

Sikker adskillelse helt enkelt

Klemme med fastlåsning  

Låses blot fast

Måleværdikonverter-skilleklemmer fra Phoenix Contact giver dig følgende fordele:

  • Sikker kontaktering og fastlåsning af langsskillekontakten i den pågældende koblingstilstand
  • Påtrykte koblingssymboler sikrer overskueligheden
  • Koblingsspærre mod utilsigtet kobling
  • Samtidig aktivering af to eller tre kontakter via et forbindelsesstykke

 

Tilbage til toppen

Sikker kortslutning

Klemme med den stikbare koblingsbro  

Stikbare koblingsbroer

Med de stikbare koblingsbroer kortslutter du strømtransformeren ekstra sikkert og bekvemt.

Koblingsbroerne kan placeres og fastlåses sikkert på begge sider af skillestedet i broskakten

Tilbage til toppen

Automatisk kortslutning

1 Ingen kortslutning 2 Automatisk, forkontakterende kortslutning  

Automatisk kortslutning

Vores nye kortslutningsstik er ekstra komfortabelt og sikkert. Når stikket trækkes ud, garanterer et integreret koblingsmetal en forkontakterende kortslutning. Tilsluttede måletransformere beskyttes dermed automatisk mod ødelæggelse.

Funktion:

  1. Isat stik – ingen kortslutning
  2. Trukket stik – automatisk, forkontakterende kortslutning
Tilbage til toppen

Fleksibel tilslutning

Koblingsplan, klemme med tilbehør  

Måleværdikonverter-skilleklemme med strømtransformer

Den nyeste generation af måleværdikonverter-skilleklemmer med skruetilslutning giver dig betydelige fordele:

  • Kompakt konstruktion
  • Enkel betjening

  • Seks funktionsskakte
  • Overskuelighed
  • Fleksibelt anvendeligt og omfattende tilbehør
  • Gennemføringsklemmer med samme kontur
Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • Overblik over fordele

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11