Overvågning og test af overspændingsbeskyttelse

ImpulseCheck og CHECKMASTER 2

Få hurtigere at vide, hvad der sker

Hvad enten det er cloudbaseret i realtid eller manuelt overbeviser vores løsninger gennem øgning af anlæggets oppetid.

Tilbage til Overspændingsbeskyttelse og netstøjfilter

Kategorier

Søg i Testapparat til overspændingsbeskyttelsesenheder

Vis alle produkter i denne kategori

Overspændinger belaster elektriske installationer og de dertil beregnede beskyttelsesenheder. Få tidlig information om anlæggets og overspændingsbeskyttelsens tilstand, før det kommer til svigt.

Dine fordele

  • Registrering af overspændingsaflederens aktuelle status (State of health) ved hjælp af forebyggelsestjek
  • Høj kvalitets- og sikkerhedsstandard: Takket være automatisk tilpasning af prøvealgoritmer eller update-funktionen er du altid på aktuelt niveau
  • Anvendelse af digitale merværdier og services med ImpulseCheck
  • Hjælpesystemet til overspændingsbeskyttelse er en del af COMPLETE line-systemet

Transparent overblik over anlægget

ImpulseCheck med fire sensorledninger  

ImpulseCheck overvåger op til fire ledere i en overspændingsafleder

ImpulseCheck er det første intelligente assistentsystem i verden til overspændingsbeskyttelse på området for netbeskyttelse. Modulet gør det muligt for dig at registrere State of Health for hver enkelt afleder via cloud-forbindelsen og tilbyder nye digitale services.

De overvågede overspændingsaflederes faktiske belastning registreres og dermed også anlæggets. Udfald bliver dermed forudsigelige, og vedligeholdelse kan planlægges mere effektivt.

Sådan arbejder ImpulseCheck

ImpulseCheck med fire sensorledninger  

Overvåget kombiafleder med ImpulseCheck

ImpulseCheck overvåger kontinuerligt installationens aktive ledere i SPD. Dermed registreres både stødstrømme og højfrekvente spændingsimpulser. De registrerede værdier sendes til PROFICLOUD og fortolkes og vurderes ved hjælp af de gemte modeller fra Phoenix Contacts overspændingsafledere (SPD).

ImpulseCheck tæller ikke kun de forskellige impulser, men analyserer de enkelte resultater vedrørende amplitude, ladning og specifik energi.

Du modtager straks information om den faktiske belastning af anlægget og kan registrere den aktuelle status (State of Health) for hvert enkelt beskyttelsesstik. Takket være forbindelsen med PROFICLOUD kan informationerne vises i enhver webbrowser. Forskellige hændelser, som f.eks. et beskyttelsesstiks statusskift, fås derudover via push-meddelelse fra systemet. Du kan dermed handle, før SPD svigter.

ImpulseCheck eller CHECKMASTER – udvalg

ImpulseCheck overvåger strømforsyningsledningernes aktive ledere. Også uden installeret overvågningsbeskyttelse måles impulserne, og dermed kan man konkludere på belastningen af anlægget. For en innovativ og automatiseret beregning af overspændingsafledernes State of health er ImpulseCheck det bedste valg.  Assistentsystemet overvåger overspændingsafledere til strømforsyninger type 1 og 2.

CHECKMASTER 2 derimod er et testapparat til stort set alle stikbare overspændingsafledere fra Phoenix Contact. Med CHECKMASTER 2 testes stikkene til overspændingsbeskyttelse manuelt mht. strømforsyningen, måle-, styrings- og regulerings- og datateknik.

Regelmæssigt tjek for sikker overspændingsbeskyttelse

Afledertestapparat CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: Testapparat til forskellige udformninger og koblinger

I henhold til IEC 62305-3 skal overspændingsbeskyttelsesenheder testes med jævne mellemrum. Desuden foreskriver standarden, at testværdierne skal kunne dokumenteres.

ImpulseCheck overvåger aflederne i realtid, og den aktuelle status kan til hver en tid udgives til dokumentationsformål via et tryk på en knap.

Test med CHECKMASTER 2 skal udføres manuelt.

  • Stik til SPD stikkes i den tilsvarende testkassette.
  • Den egentlige test sker automatisk.
  • CHECKMASTER 2 gemmer alle testresultater i den interne hukommelse.
  • Udlæsning af de gemte testværdier kan foretages med det samme eller senere.
  • Testprotokollen indeholder typebetegnelse og testresultat med dato og klokkeslæt.

Enkel identificering af testemner takket være stregkodescanner i CHECKMASTER 2

Stregkodescanner  

Enkel identificering af testemner takket være stregkodescanner

CHECKMASTER kontrollerer overspændingsbeskyttelsesenheder fra Phoenix Contact for specifikke elektriske egenskaber. Registreringen af bestillingsnumre foregår fejlfrit med stregkodescanneren.
Testemnet skal blot sættes i den tilhørende prøveadapter. Hvis registreringen af apparattypen allerede har fundet sted med scanneren, starter testen automatisk ved tilslutning.
Alternativt kan testemnets bestillingsnummer indtastes over touchpanelet efter tilslutningen.

Testresultat  

  • Status 1: I orden
  • Status 2: Tolerancegrænse nået
  • Status 3: Overbelastet, udskiftning nødvendig

Tolerancegrænse nået – udskiftning anbefales

Hvis CHECKMASTER melder "Tolerancegrænse nået", er beskyttelsesenheden allerede blevet belastet flere gange. Overspændingsbeskyttelsesenheden er ganske vist stadigvæk funktionsdygtig, men skal som en foregribende vedligeholdelsesforanstaltning skiftes ud.


Yderligere information

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse og netstøjfilter

Service


ImpulseCheck

Forvarslingssystemet til styreskabet.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk