Tilbage til oversigten

Normativ test iht. IEC 62305-3

IEC 62305-3 beskriver gentagelsestest for afledere.

Test og dokumentér konformt

I henhold til IEC 62305-3 skal overspændingsbeskyttelsesenheder testes med jævne mellemrum (se tabel nedenfor). Desuden foreskriver standarden, at testværdierne skal kunne dokumenteres. Dette svarer til arbejdsmåden for CHECKMASTER 2.

  • Alle testresultater gemmer CHECKMASTER 2 i den interne hukommelse.
  • Udlæsning af de gemte testværdier er til hver en tid muligt.
  • Testprotokollen indeholder typebetegnelse og testresultat med dato og klokkeslæt.
  • Dataoverførslen til pc'en finder sted over et USB-stik.
  • Protokolfilerne gemmes i CSV-format og kan videreforarbejdes i hvert tabelkalkulationsprogram.
LynbeskyttelsesklasseI og IIIII og IV
Visuel kontrol (interval)ÅrligtHvert 2. år
Omfattende testHvert 2. årHvert 4. år
Omfattende test af kritiske systemerÅrligtÅrligt

Tilbage til oversigten
Yderligere information
  • Normativ test iht. IEC 62305-3