Testapparat til afledere

Mobilt testlaboratorium

Mobilt testlaboratorium

Foretag forebyggelsestjek: Med den omfattende prøvning af dine stikbare overspændingsbeskyttelsesenheder.

Tilbage til Overspændingsbeskyttelse og netstøjfilter

Kategorier

Søg i Testapparat til afledere

Vis alle produkter i denne kategori

Få i god tid information om dine stikbare aflederes tilstand! CHECKMASTER tester overspændingsbeskyttelsesenheder fra Phoenix Contact og tester alle relevante kredsløbskomponenter.

Dine fordele

  • Forøgelse af anlæggets oppetid gennem forebyggelsestjek.
  • Høj kvalitets- og sikkerhedsstandard: Med update-funktionen er du altid på aktuelt niveau
  • Komfortabelt, sikkert og hurtigt – fejlfri artikelindlæsning med stregkodescanner
  • Høj investeringssikkerhed takket være udskiftelige testadaptere

Regelmæssigt tjek for sikker overspændingsbeskyttelse

Afledertestapparat CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: Testapparat til forskellige udformninger og koblinger

I henhold til IEC 62305-3 skal overspændingsbeskyttelsesenheder testes med jævne mellemrum. Desuden foreskriver standarden, at testværdierne skal kunne dokumenteres. Dette svarer til arbejdsmåden for CHECKMASTER 2.

  • Alle testresultater gemmer CHECKMASTER 2 i den interne hukommelse.
  • Udlæsning af de gemte testværdier er muligt med det samme eller senere.
  • Testprotokollen indeholder typebetegnelse og testresultat med dato og klokkeslæt.

Forskellige testadaptere kan fås, hvormed stort set alle stikbare afledere kan testes med CHECKMASTER 2.

Intelligent tjek med præcis diagnose

Stregkodescanner  

Enkel identificering af testemner takket være stregkodescanner

CHECKMASTER kontrollerer overspændingsbeskyttelsesenheder fra PHOENIX CONTACT for specifikke elektriske egenskaber. Registreringen af bestillingsnumre foregår fejlfrit med stregkodescanneren.
Testemnet skal blot sættes i den tilhørende prøveadapter. Hvis registreringen af apparattypen allerede har fundet sted med scanneren, starter testen automatisk ved tilslutning.
Alternativt kan testemnets bestillingsnummer indtastes over touchpanelet efter tilslutningen.

Testresultat  

  • Status 1: I orden
  • Status 2: Tolerancegrænse nået
  • Status 3: Overbelastet, udskiftning nødvendig

Tolerancegrænse nået – udskiftning anbefales

Hvis CHECKMASTER melder "Tolerancegrænse nået", er aflederen allerede blevet belastet flere gange. Overspændingsbeskyttelsesenheden er ganske vist stadigvæk funktionsdygtig, men skal som en foregribende vedligeholdelsesforanstaltning skiftes ud.


Yderligere information