Test- og måleværktøj

Test- og måleværktøj

Multifunktionel og robust

Professionel måling og testning af koblingsanlæg.

Tilbage til Håndværktøj

Kategorier

Søg i Test- og måleværktøj

Vis alle produkter i denne kategori

For dine anlægs og apparaters sikkerhed: Med multimetrene, strømtængerne og spændingstesterne råder du over måleværktøjer af høj kvalitet til multifunktionel anvendelse. Alle vores apparater er testede og godkendt efter nationalt og internationalt gældende standarder.

Dine fordele

  • Robust med lang levetid takket være særlige slagfaste plastmaterialer
  • Høj funktionalitet: Alle standardmålinger i en kompakt enhed
  • Alsidig i anvendelse – også optimal anvendelig i fotovoltaik
  • Fejlfri måling: Fejlmålinger som følge af blindspænding er udelukket
  • Det hele fra én og samme producent takket være et omfattende produktprogram

Prøvningsværktøj

Prøvningsværktøj  

Pålidelig måling med vores prøvningsværktøj

Med prøvningsværktøj fra Phoenix Contact tester du:

  • Faser
  • Jævn- og vekselspænding
  • Gennemgang

Den høje kapslingsklasse gør, at apparaterne kan anvendes såvel inden- som udendørs.

Måleværktøj

Måleværktøj  

Alsidig måling med det digitale multimeter

De digitale multimetre fra Phoenix Contact begejstrer med deres teknik og overbeviser med deres kvalitet. Sikkerheden er afprøvet efter internationalt gældende standarder.

Du kan anvende disse apparater til mange forskellige former for målinger:

  • Strøm
  • Spænding
  • Frekvenser
  • Kapaciteter
  • Modstande
  • Temperaturer