Tilslutningsdåser og tomme huse

Tilslutningsdåser og tomme huse

Kan udstyres individuelt

Med CLIPSAFE får du den individuelle løsning til dit styreskab – hurtigt og fra én leverandør.

Tilbage til Installations- og monteringstilbehør

Kategorier

Søg i Tilslutningsdåser og tomme huse

Vis alle produkter i denne kategori

Hos Phoenix Contact får du med CLIPSAFE et innovativt produktprogram af høj kvalitet af tomme huse, bearbejdede tomme huse og tilslutningsdåser af rustfrit stål og polyester. CLIPSAFE kan anvendes i Ex-området med de passende godkendelser.

Husprogrammet overbeviser gennem alsidighed og variation, nøjagtig udviklet til anvendelse i din applikation.

Dine fordele

  • Innovativt produktprogram med huse i rustfrit stål og polyester som basis for dine individuelle tilslutningsdåser
  • Mindre monterings- og godkendelsesarbejde takket være færdigt bestykkede koblings- og tilslutningsdåser
  • Individuel bestykning med alle produkter fra Phoenix Contacts produktprogram
  • Individuel bestykning med alle Ex-godkendte rækkeklemmer i CLIPLINE complete-systemet
  • Professionel kundebetjening og korte leveringstider takket være et verdensomspændende distributionsnetværk

Tomme Ex-huse i rustfrit stål og tilslutningsdåser

Program af CLIPSAFE-Ex-huse i rustfrit stål  

Program af CLIPSAFE-Ex-huse i rustfrit stål

  • Innovativt produktprogram med 140 kvalitetshuse i rustfrit stål som basis for individuelle tilslutningsdåser iht. ATEX og IECEx
  • Huse af rustfrit stål til anvendelse under ekstreme betingelser i henhold til AISI 316L/1.4404 og AISI 304/1.4301
  • Individuel bestykning med alle Ex-godkendte rækkeklemmer i CLIPLINE complete-systemet
  • Kan bestykkes med godkendte kontroller- og Interface-komponenter på forespørgsel
     

Tomme Ex-huse af polyester og Ex-tilslutningsdåser

Program af CLIPSAFE-Ex-huse i polyester  

Program af CLIPSAFE-Ex-huse i polyester

  • 35 robuste Ex-standardhuse i fire konstruktioner som basis for individuelle Ex-tilslutningsdåser iht. ATEX og IECEx
  • Individuel bestykning med alle Ex-godkendte rækkeklemmer i CLIPLINE complete-systemet
  • Kan bestykkes med godkendte kontroller- og Interface-komponenter på forespørgsel
     

Tomme polyesterhuse og tilslutningsdåser

Program af CLIPSAFE-huse i polyester  

Program af CLIPSAFE-huse i polyester

  • 46 robuste standardhuse i tre konstruktioner som basis for individuelle klemme- og montagekasser
  • Individuel bestykning med alle produkter fra Phoenix Contacts produktprogram
     

Forespørg på tilslutningsdåser og bearbejdede tomme huse

Brug kontaktformularen under den pågældende kategori, hvis du vil forespørge om din individuelle tilslutningsdåse- og husløsning. Her kan du på en nem måde beskrive dine krav, og vi afgiver derefter et individuelt tilbud til dig baseret på disse data.

Den rigtige CLIPSAFE-løsning til enhver anvendelse

 
Den rigtige CLIPSAFE-løsning til enhver anvendelse

Tomt hus

Vælg det passende hus til din applikation i det omfangsrige produktprogram. På forespørgsel fås individuelle mål og overfladebehandlinger. Levering sker til anvendelse i Ex-området med en tilhørende komponentgodkendelse i henhold til ATEX og IECEx.

Tomme huse bearbejdet efter kundens ønske

Efter dine ønsker tilpasser vi husene med gevind, boringer og firkantede udskæringer. Der tages hensyn til Ex-standarderne iht. ATEX og IECEx. Tilslutningsdåserne leveres med en tilhørende komponentgodkendelse.

Tilslutningsdåser bestykket efter kundeangivelser

De tomme huse CLIPSAFE kan du efter ønske få færdigt bestykket med klemrækker og kabelforskruninger. Til anvendelse på eksplosionsfarlige områder leveres tilslutningsdåserne med en tilhørende apparatgodkendelse i henhold til ATEX og IECEx.

Kabelforskruninger

Kabelforskruninger til enhver anvendelse  

Kabelforskruninger til enhver anvendelse

Kabelforskruninger fra PHOENIX CONTACT er pålidelige og sikre. Du kan vælge mellem standardkabelforskruninger af kunststof eller metal.

Forskruninger findes også i en EMC-sikker udførelse og til Ex-området. Ved ekstreme belastninger vælges udgaver med bøjningsbeskyttelse og trækaflastning.

Projekter nemt og fejlfrit

CLIP PROJECT Planning - komfortabel projektering   

Projektering af klemrækker med CLIP PROJECT

CLIP PROJECT forener den kendte planlægningssoftware til projektering af klemrækker med et effektivt mærkningsværktøj. Softwaren opretter fuldstændige projektdokumentationer og er i stand til at kommunikere med alle gængse CAE-programmer. CLIP PROJECT understøtter printere og mærkningstilbehør til klemme-, leder-, apparat- og anlægsmærkning.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk