Tilbage til oversigten

Principper om anvendelse af rækkeklemmer i Ex-området

IEC 60079 Global eksplosionsbeskyttelse

Global eksplosionsbeskyttelse  

Global eksplosionsbeskyttelse

Eksplosionsbeskyttelse støtter sig globalt hovedsageligt til den internationale normrække IEC 60079 og de europæiske og amerikanske normer, standarder og direktiver. I Nordamerika gælder grundlæggende National Electrical Code (NEC) i USA og Canadian Electrical Code (CEC) i Canada

For CENELEC-landenes område inden og uden for EU har direktivet 2014/34/EU (tidligere ATEX 100a) en central betydning for producenter af komponenter og beskyttelsessystemer. Vi tager højde for den internationale tanke med IECEx-certifikater. Dermed er anvendelse i beskyttelsesklasse "Forhøjet sikkerhed" Ex e i zone 1 og 2 tilladt.

Tilbage til toppen

Krav til rækkeklemmer i beskyttelsesklassen Forhøjet sikkerhed Ex e

Ex e  

Ex e

Princippet i beskyttelsesklassen Øget sikkerhed "e" (IEC/EN 60079-7) skyldes primært strengere konstruktionsmæssige foranstaltninger. De vigtigste for rækkeklemmer er:

  • Luft- og krybestrækninger
  • Rækkeklemmer skal være sikret mod, at de kan løsne sig, de skal monteres og konstrueres, så ledningerne hverken kan løsne sig eller blive beskadiget på grund af tilslutningspunktet.
  • Kontakttrykket må ikke overføres over isolationsdele.
  • Rækkeklemmer, som er bestemt til tilslutning af flertrådede ledere, skal være forsynet med et elastisk mellemled.

Disse krav og de tekniske data testes af et uafhængigt prøvningsinstitut (navngivet sted f.eks. DEKRA, PTB, TÜV...) og attesteres med et certifikat. Følgende test skal dokumenteres af EU-godkendelsestesten:

  • typetest iht. IEC 60947-7-1/-2

  • dokumentation af luft- og krybestrækninger og isolationstest

  • ældningstest:

    • 14 dages lagring ved 95 °C og 95 % luftfugtighed

    • yderligere 14 dage ved tør varme, størrelse på isoleringsmaterialets TI-værdi

    • 24 timers kuldelagring ved -65 °C med efterfølgende lederudtrækstest

Dermed er rækkeklemmerne godkendt til montering i zone 2 og især zone 1, altså det egentlig Ex-område. Sidstnævnte dog kun under forudsætning af, at klemmerne er anbragt i tilslutningskasser. Disse skal ligeledes være forsynet med en godkendelse til beskyttelsesklasse Ex e og som minimum svare til kapslingsklasse IP54. Her er det vigtigt at følge installationsanvisningerne med opbygningsplanerne.

De rækkeklemmer fra Phoenix Contact, der er godkendte til Ex e, er standardrækkeklemmer. Disse stykprøves 100 % iht. IEC/EN 60079 i fremstillingsprocessen bl.a. ved en isolationstest.

Derfor er det ved rækkeklemmer fra Phoenix Contact ikke nødvendigt at skelne mellem Ex- og ikke-Ex-klemmer på lageret. Fordelene kan tydeligt identificeres.

Tilbage til toppen

Krav til rækkeklemmer i beskyttelsesklassen Egensikkerhed Ex i

Ex i  

Ex i

Ved applikationer med beskyttelsesmåden Egensikkerhed Ex i kræves der ingen særskilt godkendelse for rækkeklemmer. Her kan der også anvendes andre klemmer foruden de Ex e-godkendte. De skærpede krav til luft- og krybestrækningerne:

  • mellem naboklemmer
  • mellem klemmer og jordede metaldele

Afstandene til fast isolering er fastlagt i IEC/EN 60079-11 og skal overholdes. I installationsanvisningerne for rækkeklemmer til beskyttelsesklassen Ex e kan du finde instruktionerne til anvendelse af beskyttelsesklassen Ex i.

Tilbage til toppen

Krav til rækkeklemmer i beskyttelsesklassen Ex nA / Ex ec

Ex nA / Ex ec  

Ex nA / Ex ec

Til at gøre strømme over det egensikre område målbare med knivskilleklemmer eller til sikring af disse strømme med gængse glassikringer fås der knivskilleklemmer og sikringsklemmer med en godkendelse i beskyttelsesklassen Ex nA. Hertil skal f.eks. alle elementer, der kan skilles ad, kunne udvise en udløsningskraft, der er højere end 15 N eller 100 gange egenvægten. Således undgås uønsket åbning. I zone 2 anvendes der i sikringsholderne så G-sikringsindsatse med sandopfyldning. Kravene er fastsat i IEC/EN 60079-15, der fremover integreres i IEC/EN 60079-7 som EX "ec".

Tilbage til toppen

Certifikater, konformitetserklæring, monterings- og installationsanvisninger

Certifikater  

Certifikater

Detaljerede informationer om rækkeklemmer i området Ex e og Ex i kan hentes i download-området for den pågældende godkendte rækkeklemme.

Her findes:

  • Tekniske data iht. IEC/EN 60079
  • Godkendt tilbehør
  • Vigtige monteringsvejledninger og opbygningsplaner
  • Konformitetserklæring
Tilbage til toppen

Mærkning af Ex-rækkeklemmer

Det eksplosionsbeskyttede materiel skal være mærket, så det kan anvendes korrekt i forhold til dets sikkerhedstekniske egenskaber. Mærkning af driftsmateriellet er beskrevet i den harmoniserede standard IEC/EN 60079. For rækkeklemmer i beskyttelsesmåden "e" er der mærkningspligt.

Tilbage til toppen

Typeskilt

Mærkningskrav iht. IEC 60079-0 til ATEX og IECEx 
Type QTC 2,5Producentens navnPhoenix Contact GmbH & Co. KG
TypebetegnelseQTC 2,5
Mærkning af beskyttelsesmådeEx e II
Nummer på EU-typeafprøvningsattest iht. ATEXKEMA 05 ATEX 2148 U
Certifikationsnummer iht. IECExIECEx KEM 07.0010 U

Emballageetiket

Mærkningskrav iflg. ATEX-direktiv 94/9/EF, bilag II 
Emballageetiket QTC 2,5Producentens navn og adresse

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

32825 Blomberg, Germany

TypebetegnelseQTC 2,5
Produktionsdato13.09.2010 (eksempel)
ID-nr. på det nævnte institut (KEMA)0344
Typeprøvet iht. ATEX-direktiv 94/9/EFX
Kategori2
ApparatgruppeII
Kendingsbogstav for gaseksplosionsbeskyttelseG
Kendingsbogstav for støveksplosionsbeskyttelseD

Eksplosionsbeskyttelse – teori og praksis

Grundlag for eksplosionsbeskyttelse  

Brochure om eksplosionsbeskyttelse

Ikke kun i klassiske anlæg i den kemiske og petrokemiske industri konfronteres projektledere, planlæggere og driftsledere med emnet eksplosionsbeskyttelse. Også på de områder, der ved første øjekast virker harmløse, som f.eks. i levnedsmiddelindustrien, er der et betydeligt farepotentiale.

Denne brochure forklarer risici i eksplosionsfarlige områder. De giver støtte i det daglige arbejde.

Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • Principper om anvendelse af rækkeklemmer i Ex-området