Rækkeklemmer til Ex-området

Rækkeklemmer til Ex-området

Godkendt i standard Ex

Den rigtige løsning til enhver Ex-anvendelse

Søg i Rækkeklemmer til Ex-området

Vis alle produkter i denne kategori

Til procesteknik tilbyder PHOENIX CONTACT et omfangsrigt program af Ex-godkendt tilslutningsteknik. På grund af de førsteklasses kontakt- og isolationsmaterialer egner disse rækkeklemmer sig især også til anvendelse i barske og eksplosionsfarlige, industrielle omgivelser. De klemmer, der er godkendt til det eksplosionsfarlige område, er standardrækkeklemmer. Foruden de sædvanlige godkendelser besidder de i overensstemmelse med standarden IEC/EN 60079-7 et IECEx- og ATEX-certifikat fra et prøvningsinstitut, som er autoriseret af EU.

Dine fordele

  • Stort produktprogram inden for standardrækkeklemmer fra alle tilslutningsteknikker med Ex-godkendelse
  • Sikker anvendelse takket være kontaktmaterialer af høj kvalitet
  • Pladsbesparende løsninger med kompakte sikrings- og skilleklemmer

Rækkeklemmer til beskyttelsesklassen Forhøjet sikkerhed "e" i Ex-zone 1 og 2 eller 21 og 22

Rækkeklemmer til beskyttelsesklassen Forhøjet sikkerhed e  

Rækkeklemmer til beskyttelsesklassen Forhøjet sikkerhed "e"

Rækkeklemmerne opfylder under hensyntagen til monteringsvejledningen kravene til kapslingsklassen Forhøjet sikkerhed "e". Dermed er rækkeklemmerne godkendt til montering i zone 2 og især zone 1, altså det egentlig Ex-område. Sidstnævnte dog kun under forudsætning af, at klemmerne er anbragt i tilslutningskasser. Disse skal ligeledes have en godkendelse til beskyttelsesklasse "e" og som minimum svare til kapslingsklasse IP54.

Detaljerede informationer om rækkeklemmer i området Ex e og Ex i kan hentes i download-området for den pågældende godkendte rækkeklemme.

Rækkeklemmer til beskyttelsesklassen Egensikkerhed 'i' i hhv. Ex-zone 0, 1 og 2 eller 20, 21 og 22

Rækkeklemmer til beskyttelsesklassen Egensikkerhed i  

Rækkeklemmer til beskyttelsesklassen Egensikkerhed "i"

I anvendelser med beskyttelsesmåden Egensikkerhed "i" kræves der ingen særskilt godkendelse for rækkeklemmer. Her kan der også anvendes andre standardklemmer foruden de Ex e-godkendte, så længe IEC/EN 60079-11 overholdes.

Rækkeklemmer til beskyttelsesklassen Ex nA / Ex ec i Ex-zone 2 eller 22

Ex nA egensikkerhed  

Rækkeklemmer til beskyttelsesklassen Egensikkerhed "nA / ec"

Det omfattende program af skille- og sikringsklemmer har mange løsninger til eksplosionsfarlige områder. Med en kombination af vippearm, gennemføring og PE-fod kan du fortråde f.eks. skærmede signalkredse med kun én fleretagers sikringsklemme.