Rækkeklemmer til beskyttelses- og styreteknik

Rækkeklemmer til beskyttelses- og styreteknik

Innovativ og nøjagtigt tilpasset

CLIPLINE complete er dit system-kit til de specifikke krav, der findes inden for beskyttelses- og styreteknikken.

Tilbage til Rækkeklemmer

Kategorier

Søg i Rækkeklemmer til beskyttelses- og styreteknik

Vis alle produkter i denne kategori

Fra den traditionelle måleværdikonverter-skilleklemme til FAME-prøvestiksystemet: Phoenix Contact tilbyder den optimale løsning til enhver anvendelse. Det individuelt anvendelige, universelle systemtilbehør og det frie valg af tilslutningsteknik gør CLIPLINE complete-systemet til et funktionelt system-kit til beskyttelses- og styreteknik.

Dine fordele

  • Fleksibel i anvendelse takket være et omfattende produktprogram til energifremstilling og -fordeling
  • Overskuelig og sikker pga. klart identificerbare koblingstilstande og mærkning på store flader
  • Kompatibel med CLIPLINE complete-systemet

System-kit – den optimale løsning på alle krav

Fra den traditionelle måleværdikonverter-skilleklemme til FAME-prøvestiksystemet: Phoenix Contact tilbyder den optimale løsning til enhver anvendelse. 

CLIPLINE complete er dit system til energiteknikken:

  • Individuelt anvendeligt, ensartet CLIPLINE complete-systemtilbehør
  • Frit valg af tilslutningsteknik og montagetype
  • Enkel opbygning ved hjælp af planlægnings- og mærkningssoftwaren PROJECT complete

Sammenligning mellem prøvestiksystemer og måleværdikonverter-skilleklemmer

System-kitFunktion
System-kit – den optimale løsning på alle krav

FAME RACK

Prøvestiksystemet består af:

  • Prøvestikliste
  • Prøvestik

Prøvning med automatisk forkontakterende kortslutning. Sammenfattet som programmerbar tvangskoblingsrækkefølge i en blok. Den automatiske konverterkortslutningsfunktion sikres med kortslutningsbroer i prøvestiklisten.

Tilslutningsteknik: Skruetilslutning til ring- og gaffelkabelsko

FAME 3 SL

Prøvestiksystemet består af:

  • Prøvestikliste
  • Prøvestik
  • Servicestik

Kompakt prøvning med automatisk forkontakterende kortslutning. Sammenfattet som parallel koblingsrækkefølge i enkelte blokke. Den automatiske konverterkortslutningsfunktion sikres med kortslutningsbroer i prøvestiklisten.

Tilslutningsteknik: Skruetilslutning til ring- og gaffelkabelsko

FAME 3

Prøvestiksystemet består af:

  • Prøvestikliste
  • Prøvestik
  • Servicestik

Prøvning med automatisk forkontakterende kortslutning. Sammenfattet som parallel koblingsrækkefølge i enkelte blokke. Den automatiske konverterkortslutningsfunktion sikres med kortslutningsbroer i prøvestiklisten.

Tilslutningsteknik: Skruetilslutning til ring- og gaffelkabelsko

 

 

System-kitFunktion
System-kit – den optimale løsning på alle krav

FAME 2

Prøvestiksystemet består af:

  • Prøvestikliste
  • Prøvestik

Prøvning med automatisk forkontakterende kortslutning. Sammenfattet som programmerbar tvangskoblingsrækkefølge i en blok. Den automatiske konverterkortslutningsfunktion sikres med kortslutningsbroer i prøvestikket.

Tilslutningsteknik: Push-in tilslutning og skruetilslutning

FAME 1

Prøvestiksystemet består af:

  • Prøvestikliste
  • Prøvestik
  • Driftsstik

Prøvning med automatisk forkontakterende kortslutning. Sammenfattet som parallel koblingsrækkefølge i enkelte blokke. Den automatiske konverterkortslutningsfunktion sikres med kortslutningsbroer i prøvestiklisten.

Tilslutningsteknik: Skruetilslutning

ME - måleværdikonverter-skilleklemmer

Systemet består af:

  • Individuelt monterbare enkeltklemmer svarende til applikationen.

Kortslutning frembringes manuelt med koblings- eller stikbroer. Prøvning som seriel koblingsrækkefølge pr. konverter.

Tilslutningsteknik: Push-in tilslutning, skruetilslutning, fjederkrafttilslutning, skruetilslutning til ring- og gaffelkabelsko, stikbare tilslutningsløsninger