Rækkeklemmer til procesteknikken

Rækkeklemmer til procesteknikken

Innovativ og nøjagtigt tilpasset

Innovative rækkeklemmer til de specifikke krav på området procesteknik.

Tilbage til Rækkeklemmer

Kategorier

  • Rangerforbindere og potentialstik
    Rangerforbindere

    Ranger signaler sikkert med innovativt farvestyresystem og op til 20 % mindre pladsbehov.

  • Rangertavle
    Rangertavle

    Rangér signaler sikkert med et innovativt farvestyresystem med op til 20 % mere pakningstæthed.

Søg i Rækkeklemmer til procesteknikken

Vis alle produkter i denne kategori

Inden for procesteknik er kvaliteten af elektriske kontaktpunkter et væsentligt kriterium for det samlede anlægs pålidelighed. Phoenix Contact kan tilbyde dig et omfangsrigt program af Ex-godkendte rækkeklemmer. Til rangering og fordeling af signaler fås der innovative og kompakte ranger- og potentialklemmer.

Dine fordele

  • Stort program inden for standardrækkeklemmer med Ex-godkendelse
  • Kompakte funktions- og sikringsklemmer til signalfortrådning
  • Pladsbesparende signalfortrådning med innovative rangerklemmer og rangertavler

Rækkeklemmer til anvendelser på Ex-området

Rækkeklemmer til Ex-området  

Rækkeklemmer til Ex-området

Produktprogrammet for Ex-godkendte rækkeklemmer til alle tilslutningsteknikker omfatter gennemgangs-, beskyttelsesleder-, flerleder-, fleretages- og stærkstrømsklemmer op til 240 mm2. Skille- og sikringsklemmer giver dig talrige, pladsbesparende løsninger til signalfortrådning i Ex-området.

Knivskilleklemmer, kompakte og funktionelle

Knivskilleklemmer i 3,5 mm bredde  

Knivskilleklemmer i 3,5 mm bredde

Med de pladsbesparende knivskilleklemmer realiseres en hidtil uopnåelig signaltæthed for rækkeklemmer. Ved fortrådningen af kontrolleren kan der således spares op til 30 % plads i styreskabet.

Rangerforbindere, kompakte og pladsbesparende

Rangerforbindere PTRV  

Rangerforbindere PTRV

De kompakte rangerforbindere PTRV bruges til overskuelig rangering af signaler i automatiseringsomgivelser. Fortrådning af et stort antal ledere forenkles af etager, der farvemæssigt kan udformes individuelt. Sammen med frontfortrådningen undgås fejl ved tilslutningen dermed. Der fås blå rangerklemmer til anvendelse i Ex i-sikkerhedskredse op til 60 V. Programmet afrundes af potentialstik og omfattende tilbehør med samme kontur.

Rangertavler, poltalnøjagtig og applikationskorrekt opbygning

Rangertavler PTMC  

Rangertavler PTMC

Takket være deres kompakte konstruktion giver rangertavlerne PTMC den højeste signaltæthed ved rangering i automatiseringsomgivelser. Den modulære, poltalnøjagtige opbygning med farvemæssigt udformede matrixelementer sørger for en pladsbesparende, overskuelig og fejlfri fortrådning. Der fås blå rangertavler til anvendelse i Ex i-sikkerhedskredse op til 60 V.

Tilslutningsdåser og tomme huse

CLIPSAFE tilslutningsdåser og tomme huse  

CLIPSAFE tilslutningsdåser og tomme huse

Hos Phoenix Contact får du med CLIPSAFE et innovativt produktprogram af høj kvalitet af tomme huse, bearbejdede tomme huse og tilslutningsdåser af rustfrit stål og polyester. CLIPSAFE kan anvendes i Ex-området med de passende godkendelser.

Husprogrammet overbeviser gennem alsidighed og variation, nøjagtig udviklet til anvendelse i din applikation.