Rækkeklemmer

Rækkeklemmer

Alle tilslutningsteknikker – ét system

Rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete er enestående: Det giver dig mulighed for frit at vælge tilslutningsteknik.

Tilbage til Produkter

Kategorier

  • Push-in tilslutning
    Push-in tilslutning

    Push-in tilslutningsklemmernes lave stikkræfter gør det muligt let og direkte at indsætte lederen.

  • Fjederkrafttilslutning
    Fjederkrafttilslutning

    Den kompakte fjederkrafttilslutning tilbyder sikre konstante forbindelser ved høj vibrationsbelastning.

  • Lyntilslutning
    Lyntilslutning

    Den patenterede skærekontakt gør en tidsbesparende tilslutning uden lederforbehandling mulig.

  • Skruetilslutning
    Skruetilslutning

    Den i hele verden anerkendte skruetilslutning opfylder de højeste krav og dækker et bredt anvendelsesområde.

  • Bolttilslutning
    Bolttilslutning

    Forbind alle typer ledere sikkert og langtidsstabilt: Flerledertilslutning takket være flere kabelsko pr. bolt.

  • Barrieretilslutning
    Barrieretilslutning

    Fortråd ledere med ringkabelsko komfortabelt og hurtigt med barriereklemmer.

  • Specialtilslutning
    Specialtilslutning

    Specielle tilslutningsteknikker til særlige krav på det industrielle område.

Søg i Rækkeklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Hvad enten der foretrækkes Push-in, skrue-, fjederkraft-, lyn- eller bolttilslutningsteknik, kan alle tilslutningsteknikker med samme tilbehør kombineres frit med hinanden takket være den dobbelte funktionsskakt.

Dine fordele

  • Fuld fleksibilitet: Klemmer med forskellige tilslutningsteknikker, der kan kombineres frit
  • Brokoblings- og prøvemulighed takket være dobbelt funktionsskakt
  • Omkostningsbesparelse, da bro-, mærknings- og testtilbehør er ensartet

CLIPLINE complete, alle tilslutningsteknikker – et system

Rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete  

Rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete

Rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete gør det muligt globalt at reagere fleksibelt på kundernes ønsker mht. alle applikationer. Vælg mellem følgende tilslutningstyper:

  • Enkel Push-in tilslutning PT
  • Universel skruetilslutning UT
  • Kompakt stikbar fjederkrafttilslutning ST
  • Hurtig QUICKON-tilslutning QT
  • Stikbare tilslutningsløsninger COMBI
  • Robust bolttilslutning RT

CLIPLINE complete, ensartet tilbehør til alle klemmer

Et tilbehør til alle tilslutningsteknikker  

Et tilbehør til alle tilslutningsteknikker

CLIPLINE complete tilbyder et ensartet tilbehør til alle tilslutningsteknikker:

  • Mærknings- og testtilbehøret er standardiseret og reducerer omkostningerne til lager og logistik.
  • Alle rækkeklemmer kan frit kombineres med hinanden takket være den dobbelte funktionsskakt.
  • Den universelle stikzone i stiksystemet COMBI giver mulighed for en tidsbesparende og modulær opbygning af din applikation.
  • Den multifunktionelle, standardiserede skillezone på alle skilleklemmer optager forskellige stik.

CLIPLINE complete, kompetence inden for tilslutningsteknik

Internationalt godkendt rækkeklemmesystem  

Internationalt godkendt rækkeklemmesystem

Rækkeklemmerne fra Phoenix Contact gennemgår tests, der går ud over standarden for rækkeklemmer. Resultaterne af prøverne giver adgang til anvendelse af klemmerne i alle brancher, som f.eks.:

  • Anlægs- og maskinkonstruktion
  • Procesteknik
  • Den kemiske og petrokemiske industri
  • Baneindustri
  • Skibsbygning
  • Energiteknik

Rækkeklemmerne overgår normkravene væsentligt på grund af de pågældende konstruktive foranstaltninger og anvendelsen af førsteklasses materialer.

Tilslutningsdåser og tomme huse

CLIPSAFE tilslutningsdåser og tomme huse  

CLIPSAFE tilslutningsdåser og tomme huse

Hos Phoenix Contact får du med CLIPSAFE et innovativt produktprogram af høj kvalitet af tomme huse, bearbejdede tomme huse og tilslutningsdåser af rustfrit stål og polyester. CLIPSAFE kan anvendes i Ex-området med de passende godkendelser. Husprogrammet overbeviser gennem alsidighed og variation, nøjagtig udviklet til anvendelse i din applikation.

PROJECT complete – når det digitale bliver til virkelighed

Planlægnings- og mærkningssoftware PROJECT complete  

Planlægnings- og mærkningssoftware PROJECT complete

Planlægnings- og mærkningssoftwaren PROJECT complete ledsager hele processen med konstruktionen af styreskabet. Programmet har en intuitivt betjent brugerflade og muliggør individuel planlægning, automatisk kontrol og direkte bestilling af klemrækker. Styklister overføres online til Phoenix Contact. Du får nu omgående en priskalkulation og information om, om varerne er til rådighed. PROJECT complete har optimerede grænseflader til alle gængse CAE-programmer. Derudover kan du nemt lave mærkninger – også ved forskellige mærkningsmaterialer.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Vær på forkant med det sidste nye!

Få sidste nyt fra vores verden direkte i din mailboks 1 gang om måneden: tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Vi holder dig opdateret med vores nyhedsbrev
Gå til tilmelding

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk