Teknologikomponenter

Teknologikomponenter fra PHOENIX CONTACT

Teknologi efter mål

Udform enestående automatiseringsløsninger baseret på velkendte standardløsninger og kerneteknologier sammen med os.

Tilbage til Software

Kategorier

Søg i Teknologikomponenter

Vis alle produkter i denne kategori

Med teknologikomponenter fra PHOENIX CONTACT kan du udvikle dine egne styringsløsninger. Vi understøtter dig med førende softwareteknologier inden for områderne IEC 61131 Control, Safety iht. IEC 61508 og PROFINET – kan også anvendes kombineret i et automatiseringssystem.

Dine fordele

  • Fleksibel udformning af egne automatiseringsløsninger ved hjælp af effektive teknologikomponenter
  • Hurtig integration i automatiseringssystemet takket være øjeblikkeligt tilgængelige teknologikomponenter
  • Kompetent understøttelse takket være mere end 30 års erfaring inden for udvikling af førende automatiseringsteknologier
  • Tilpasset automatiseringssystem takket være åben hardware og software-teknologikomponenter fra en producent

Teknologikomponenter til industriel kontrolteknologi

Modulær softwareplatform  

Modulær softwareplatform

Vores teknologikomponenter muliggør fleksibel realisering af din automatiseringsløsning. Til det formål har vi udviklet en skalerbar softwareplatform. Markedsstandarder og nye teknologier er allerede konverteret i denne platform.

En åben softwarearkitektur med definerede grænseflader tillader en hurtig og økonomisk tilpasning af softwaren til dine specielle krav. Runtime-teknologikomponenterne er straks tilgængelige til mange CPU'er og styresystemer. Ved behov finder en hurtig tilpasning til en individuel apparatplatform sted. Spektret for anvendelser omfatter næsten alle grene af industrien.

IEC 61131-Control-teknologikomponenter

IEC 61131-Control-teknologikomponenter  

Programmerings- og driftstidssystemer passende til din applikation

IEC 61131-Control-teknologikomponenterne er globalt førende – fra den enkle parametrering til kompakte kontrollere eller drev til den frit programmerbare kontroller til maskin- og anlægskonstruktion. I tusindvis af automatiseringssystemer beviser vores programmerings- og driftstidssystemer dagligt deres kvalitet og pålidelighed.

IEC 61508-Safety-teknologikomponenter

IEC 61508-Safety-teknologikomponenter  

Certificeret software til sikkerhedsteknologi

IEC 61508-Safety-teknologikomponenter til funktionel sikkerhed anvendes globalt succesfuldt i mere end 50.000 certificerede systemer. Vores sikre programmerings- og driftstidssystemer dækker sikkerhedsrelevante applikationers samlede båndbredde i overensstemmelse med SIL2 og SIL3, fra små sikkerhedsstyringer med kun få ind-/udgange til komplekse, sikkerhedsrelevante anlæg.

PROFINET-teknologikomponenter

PROFINET-teknologikomponenter  

Enkel implementering af dine PROFINET-grænseflader

PROFINET-teknologikomponenter anvendes og certificeres succesfuldt i produkter fra PHOENIX CONTACT. Den selvudviklede PROFINET-teknologi strækker sig fra netværkskonfiguration over kommunikationsstacks til den højintegrerede Single-Chip-grænseflade TPS-1. Den velkendte teknologi gør det muligt at udvikle PROFINET-kontrollere, PROFINET-enheder og kombinerede PROFINET-kontrollere/enheder på en nem måde.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk