Tablet-pc'er

Bærbar og fleksibel

Bærbar og fleksibel

Brug din IPC direkte i anlægget, samtidig med at du stadig er problemfrit sammenkoblet – helt uden kabel.

Tilbage til Industri-pc'er

Kategorier

  • Produktliste tablet-pc'er
    Tablet-pc'er

    Mobile industri-pc'er i fladt og robust tablet-hus. Optimal til fleksibel anvendelse i store anlæg takket være trådløs kommunikation.

Søg i Tablet-pc'er

Vis alle produkter i denne kategori

Udnyt fordelene ved tidssvarende netværk, og arbejd direkte på stedet med din bærbare industri-pc. De robuste tablet-pc'er fra PHOENIX CONTACT er den rigtige løsning, når mobile arbejdsskridt og processer inden for og uden for fabrikshallen skal omsættes professionelt.

Dine fordele

  • Høj effekt ved processor og grafikkort takket være anvendelse af Intel® Core™ i5-processorer af 4. generation eller aktuelle Intel® Celeron®-processorer
  • Stor procesvisualisering takket være 13,3"-display i Full-HD med antirefleksbehandlet frontrude
  • Brugervenlig betjening takket være et attraktivt og praksisorienteret industridesign
  • Komplet beskyttelse mod støv og stænkvand takket være IP53-hus med IP65-front
  • Trådløst sammenkoblet: Kommunikation via WLAN, Bluetooth eller UMTS/LTE