Anlægsmærkning

Anlægsmærkning

Giv orientering

Mærk farer eller anlægsdele – den rette mærkning uanset de stillede krav.

Tilbage til Opmærkning

Kategorier

Søg i Anlægsmærkning

Vis alle produkter i denne kategori

Entydig mærkning af anlæg er med til at forhindre betjeningsfejl: Den er essentiel for arbejdssikkerheden. Oplysnings- og sikkerhedsskilte giver vigtige informationer om vedligeholdelse. Etiketter fra PHOENIX CONTACT opfylder de lovmæssige krav til en fagligt korrekt anlægsmærkning.

Dine fordele

  • Variable løsninger – mange forskellige materialer til forskellige anvendelser
  • Brugsklare skilte og materialer, der kan mærkes
  • Fortræffelig modstandsevne over for miljøpåvirkninger, hvilket sikrer en pålidelig mærkning af anlæggene på lang sigt

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11