Tilbage til oversigten

Fortrådning med system

Fortrådningen af periferien med enkeltledere er tidskrævende. Desuden kan fejl og langvarig fejlsøgning ikke udelukkes. For at anskueliggøre dette har vi stillet den konventionelle fortrådning – med enkeltledere – op imod systemkablingen.

Fortrådning med enkeltledere

Konventionel kabling med enkeltledere  

Konventionel kabling med enkeltledere

Den konventionelle fortrådning af enkeltledere er kompleks opbygget:
Mange enkelte tråde tilsluttes for hvert periferimodul.

Det betyder:

  • Enhver enkelttrådstilslutning er en mulig fejlkilde.
  • Kabelbundterne er uoverskuelige.
  • Fejlsøgningen er besværlig.

Fortrådning med systemkomponenter

Systemkabling VARIOFACE  

Systemkabling VARIOFACE

Sammenlignet med enkeltlederfortrådning er tidsbesparelsen ved VARIOFACE-systemkabling fra Phoenix Contact 90% og derover.

Det betyder:

  • Systemkabling er sikker, hurtig og fejlfri.

Dertil kommer:

  • Systemkabling fra Phoenix Contact er professionelt udstyret.
    • Frontadaptere med kapslede systemkabler
    • Kompakte tilslutningsmoduler af den nyeste generation

Tilbage til oversigten
Yderligere information

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Systemkabling til styringer