Tilbage til oversigten

Typerækker til enhver applikation

PLC-interface er grænsefladen mellem automatiseringsenhed og anlægsperiferi. Ved de forskellige PLC-typerækker har du valget mellem relæ- eller Solid-State-relæ-funktioner samt gennemgangsfunktioner.

PLC-universaltyperække

Universal-typerække PLC-interface

PLC-Universal-typerække kan bruges som indgangs- eller udgangsinterface

Universaltyperækken kan bruges som indgangs- eller udgangsinterface.

  • PLC-Universal-typerækken består af en grundklemme med stikbart minirelæ (skiftekontakt) eller stikbart Solid-State-relæ.
  • Sensorer/aktuatorer tilsluttes over rækkeklemmer.
Tilbage til toppen

PLC-aktuatortyperække

Aktuator-typerække PLC-interface

PLC-aktuator-typerække: Grænseflade mellem PLC og aktuatorer

Ved anvendelse som grænseflade mellem PLC og aktuatorer er der oftest kun brug for en sluttekontakt. Eksempelvis ved motorer, kontaktorer eller magnetventiler.

  • I dette tilfælde anvendes udgangsinterface PLC … ACT.
  • Alle aktuatorledninger forbindes direkte, også belastningens returleder.
  • Der kræves dermed ingen yderligere udgangsklemmer. Herved spares masser af tid, plads og penge.
Tilbage til toppen

PLC-sensortyperække

Sensor-typerække PLC-interface

PLC-sensor-typerække: Grænseflade mellem PLC og sensorer

Ved anvendelse som grænseflade mellem PLC og sensorer er der oftest kun brug for en sluttekontakt. Eksempelvis ved nærhedsfølere og endestop eller ved hjælpekontakter.

  • Brug her indgangsspecialisten PLC … SEN.
  • Alle sensorledninger, også sensor-/kontaktforsyningen, forbindes direkte.
  • Der kræves dermed ingen yderligere rækkeklemmer. Herved spares masser af tid, plads og penge.  
Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere information

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Systemkabling til styringer

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk