Universelle kabler

Hurtig forbundet

Hurtig forbundet

Spar tid: Vores konfektionerede systemkabler er fejlfrit tilsluttet i en håndevending.

Tilbage til Systemkabling til kontrollere

Kategorier

Søg i Universelle kabler

Vis alle produkter i denne kategori

Du skal blot vælge: Phoenix Contact fører forskellige systemkabler til en fejlfri 1:1-forbindelse mellem automatiseringsenhed og overgangsmodul. Det være sig med FLK-stik (fladkabel) eller D-SUB-konnektorer.

Dine fordele

  • Ekstraordinær service: Standardlængder fra 0,5 til 10 m samt individuelle længder
  • Høj strømværdi, på grund af stort ledertværsnit pr. enkeltleder
  • Modstandsdygtig – takket være kapslede stik i robust udførelse
  • Fleksibel pga. åben kabelende med enkeltledermærkning

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Systemkabling til styringer

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk