Overspændingsbeskyttelse af strømforsyninger

Overspændingsbeskyttelse af strømforsyninger

Kraftig ydelse

Overspændingsbeskyttelse til imødekommelse af ethvert krav – fra forsyning til periferiapparat.

Tilbage til Overspændingsbeskyttelse og netstøjfilter

Kategorier

  • Kombiafleder type 1+2
    Lynstrømsafleder

    Kombiafleder type 1+2 fra Phoenix Contact er baseret på gnistgabsteknologien og giver samme beskyttelsesniveau som en overspændingsafleder af type 2.

  • Kombiafleder type 1+2 special
    Aflederkombination type 1+2

    Den enestående kombiafleder type 1+2 special fra Phoenix Contact omfatter to klasser af kvalitetsafledere i kun en beskyttelsesenhed

  • Overspændingsafleder type 2
    Overspændingsafleder type 2

    Varistorbaserede overspændingsafledere type 2 fra Phoenix Contact med mange forskellige anvendelsesmuligheder. De smalleste beskyttelsesenheder er pr. kanal kun 12 mm brede.

  • Apparatbeskyttelse type 3
    Overspaelig;ndingsbeskyttelse type 3

    Overspændingsbeskyttelse type 3 fra Phoenix Contact beskytter sikkert dine periferiapparater mod at blive ødelagt af transienter.

Søg i Overspændingsbeskyttelse af strømforsyninger

Vis alle produkter i denne kategori

Effektiv beskyttelse af dine elektroniske apparater med vores overspændingsafledere type 1+2, type 2 eller type 3. Vores sortiment omfatter komfortable, installationsklare løsninger til alle anvendelser.

Dine fordele

  • Kan anvendes i alle gængse strømforsyningssystemer pga. effektive komponenter
  • Et maksimum af anlægsoppetid som følge af netfølgestrømsfri gnistgabteknologi
  • Gennemgående beskyttelse over alle beskyttelsestrin takket være indbyrdes afstemte afledere
  • Pladsbesparende og billig installation pga. smal udformning
  • Bliv tidligere klar over, hvad der sker – med proaktiv kontrol af de stikbare afledere
  • Overspændingsbeskyttelse af strømforsyninger er en del af COMPLETE line-systemet

Safe Energy Control-produktprogrammet

Overspændingsbeskyttelse til strømforsyningssystemer  

Overspændingsbeskyttelse til strømforsyningssystemer

Safe Energy Control, forkortet SEC, betegner en produktfamilie med overordentlig lang levetid og et maksimum af effektivitet inden for lynstrøms- og overspændingsbeskyttelse. Den revolutionære gnistgabteknologi forhindrer på sikker vis enhver netfølgestrøm. Således reduceres belastningen for hele installationen til et minimum. Overspændingsaflederne arbejder umærkeligt og skånsomt for hele anlægget. Løsninger uden forsikringer fås til alle anvendelser. Den gennemgående stikbarhed fuldender SEC-familien.

Kombiafleder type 1+2

Lynstrømsafleder/kombiafleder type 1/2 til strømforsyningssystemer  

Kombiafleder type 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Alle lynstrømsafledere type 1 opfylder de højeste krav mht. afledningsevne. De fungerer imidlertid også som overspændingsafleder (SPD) type 2. Erklæringer til testklassen II for en lynstrømsafleder type 1 er en redundant information og er ikke en ekstra kvalifikation. Derfor betegnes sådanne beskyttelsesenheder som kombiafledere (SPD-type 1+2). En kombiafleder er altså en beskyttelsesenhed, der opfylder begge testklasser.

Kombiafleder type 1+2 special

Kombination af type 1 lynstrømsafledere og type 2 overspændingsafledere i et produkt  

Kombiafleder type 1+2 special – FLT-SEC-P-T1+T2-3S-350

Kombiafleder type 1+2 special adskiller sig grundlæggende fra kombiaflederen type 1+2. Det skyldes, at kombiafleder type 1+2 special omfatter to selvstændige beskyttelsesenheder, som parallelkobles på meget lidt plads. Det spændingskoblende gnistgab (SPD-type 1+2) arbejder optimalt sammen med en spændingsbegrænsende varistor (SPD-type 2).  To selvstændige beskyttelsesenheder i et kompakt modul sørger for en optimal reaktionsadfærd, bedst mulig anlægsbeskyttelse og lang levetid for komponenterne.

Overspændingsafledere type 2

Overspændingsafleder type 2  

Overspændingsafleder type 2 – VAL-SEC-T2-3S-350

Overspændingsafledere (SPD'er) af type 2 er normalt installeret i underfordelinger eller maskinstyreskabe. De danner det andet beskyttelsestrin i et tretrins-overspændingsbeskyttelseskoncept. SPD'er af type 2 skal sikkert kunne aflede overspændinger fra indirekte lynnedslag eller koblingshandlinger. Overspændinger forårsaget af koblingshandlinger er ofte meget dynamiske og optræder klart hyppigere end lynoverspændinger. Her er det godt med en teknologi med hurtig reaktionsadfærd, f.eks. varistorteknologien.

Apparatbeskyttelse type 3

Overspændingsbeskyttelse for periferiapparater type 3  

Apparatbeskyttelse type 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Overspændingsafledere af type 3 er som regel installeret direkte foran de beskyttede periferiapparater. De betegnes derfor også som apparatbeskyttelse. Da installationsomgivelser er forskellige, fås SPD'er af type 3 i forskellige konstruktioner:

  • Apparater til bæreskinnemontering
  • Komponenter til indbygning i stikdåser

Beskyttelse til alle tilfælde

Skematisk fremstilling af beskyttelsesniveauer  

Beskyttelsesniveauer for de forskellige afledertyper

Overspændinger er potentielle fejlfaktorer. Uden en effektiv beskyttelse må du regne med høje udgifter til reparation eller genanskaffelse af det beskadigede udstyr.

Med flertrinskonceptet fra Phoenix Contact beskytter du effektivt dine anlæg og apparater.

  • Beskyttelsestrin type 1:
    Effektiv lynstrømsafleder (kombiafleder type 1+2 eller kombiafleder type 1+2 special)
  • Beskyttelsestrin  type 2:
    Overspændingsbeskyttelse, der ikke bør mangle i nogen strømforsyning
  • Beskyttelsestrin type 3:
    Overspændingsbeskyttelse til følsomme periferiapparater

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse til bygningsinstallationen

Service


Overspændingsbeskyttelse til strømforsyninger

Læremodul om overspændingsbeskyttelse til strømforsyninger.


Overspændingsbeskyttelse opfundet på ny

Særdeles holdbar takket være Safe Energy Control Technology.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk