Tilbage til oversigten

Modulær og stikbar – overspændingsafleder type 2

VALVETRAB MS findes med forskellige mærkespændinger og i forskellige effektklasser. Vi gør dit valg lettere – med installationsfærdige aflederblokke til forskellige anvendelsessituationer.

Stikbare og selvkodende

VALVETRAB MS fra Phoenix Contact med installationsfærdige aflederblokke  

VALVETRAB MS med installationsfærdige aflederblokke

Produktserien VALVETRAB MS tilbyder stikbare, modulære overspændingsafledere af type 2, over en bredde på 17,5 mm pr. leder. Det svarer til en delerenhed (TE).

  • Kræver meget lidt installationsarbejde: Installationsfærdige aflederblokke sammenfatter forskellige anvendelsessituationer.
  • Biconnect-klemmer muliggør enkel brokobling, f.eks. til fejlstrømsrelæer.
  • Fejltagelse er udelukket: Første gang en beskyttelseskreds stikkes ind i grunddelen, kodes denne mekanisk. Det forhindrer fejlinstallationer.
  • Uden afbrydelse: Ved isolationsmålinger trækkes beskyttelsesstikket blot ud eller udskiftes i tilfælde af overbelastning. Stikkonceptet gør, at du ikke skal afbryde for strømforsyningen.

Komfortabel overvågning

VALVETRAB MS fra Phoenix Contact med termisk adskilleanordning  

VALVETRAB MS med termisk adskilleanordning

Alle stik i produktfamilien VALVETRAB MS er udstyret med en termisk adskilleanordning.

Du er dermed på den sikre side.

  • Adskilleanordningen adskiller – når nødvendigt – beskyttelseselementet fra nettet. Det kan være tilfældet, hvis effektvaristoren har været udsat for for hyppig eller energirig overbelastning.
  • En optisk, mekanisk fejlindikator signaliserer adskillelsen. Statusændringen kan samtidig meldes via en jordpotentialfri skiftekontakt.
  • Tilbagevendende prøvninger af overspændingsbeskyttelsesenhederne foretages hurtigt og nemt med CHECKMASTER, testapparatet til afledere fra Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse til bygningsinstallationen

Service

Overspændingsbeskyttelse til strømforsyninger

Læremodul om overspændingsbeskyttelse til strømforsyninger.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk