Tilbage til oversigten

Varistorbaseret type 1-afleder

Du skal bruge en overspændingsbeskyttelse til lynbeskyttelsesklasserne III og IV? VALVETRAB MS-T1/T2 opfylder disse krav uden yderligere risikoanalyse.

Høj afledningsevne

VALVETRAB MS-T1/T2 er baseret på varistorer og har en høj afledningsevne samtidig med lav restspænding. Brug enheden til kravene, der følger af lynbeskyttelsesklasserne III og IV.

  • Lynstrømsafledningsevnen ligger omkring 12,5 kA pr. kanal.
  • Vælg fra det gennemgående produktprogram til 5-, 4- og 3-ledersystemer.
  • Enheden kan benyttes globalt, også ved ustabil strømforsyning med kraftige netspændingsudsving. Det sørger den høje vedvarende spænding på 335 V AC resp. 175 V AC for.
  • Enhånds-stikfastlåsningen sørger for sikkert hold ved kraftig vibration.
  • Tilbagevendende prøvninger af overspændingsbeskyttelsesenhederne foretages hurtigt og nemt med CHECKMASTER, testapparatet til afledere fra Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse til bygningsinstallationen

Service

Overspændingsbeskyttelse til strømforsyninger

Læremodul om overspændingsbeskyttelse til strømforsyninger.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk