Tilbage til oversigten

Mellemstik til stikdåsen

Du ønsker at beskytte dine følsomme komponenter? Så har du brug for en apparatbeskyttelse type 3 som sidste beskyttelsestrin. Vigtig forudsætning: der skal allerede være en overspændingsbeskyttelse installeret i underfordelingen.

Eftermontering i eksisterende installationer

Mellemstik med integreret apparatbeskyttelse type 3  

Enkel eftermontering med MAINTRAB mellemstik

Apparatbeskyttelse type 3 begrænser overspændinger til værdier, som selv sensible periferiapparater behersker sikkert.

Monteringen er utrolig let: du stikker bare mellemstikket MAINTRAB i stikdåsen og derefter netstikket for apparatet, der skal beskyttes, i MAINTRAB. Alle periferiapparater, som er tilsuttet, er beskyttet bedst muligt.

MAINTRAB med grænsefladebeskyttelse slår to fluer med et smæk:
MEd kun et mellemstik beskyttes samtidig både strømforsyningen og en grænseflade mere mod overspændinger.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse til bygningsinstallationen

Service

Overspændingsbeskyttelse til strømforsyninger

Læremodul om overspændingsbeskyttelse til strømforsyninger.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk