Tilbage til oversigten

Person- og apparatbeskyttelse i et

Ønsker du en kombineret løsning til din overspændingsbeskyttelse? Så vælger du helt rigtig med kombi-aflederne fra vores produktfamilie VALVETRAB compact.

Tilpasningskunstner

De smalle overspændingsafledere fra VALVETRAB compact har en bredde på kun 12 mm pr. kanal.

Dermed er de sande tilpasningskunstnere.

  • Aflederne er kombineret med ekstrafunktioner – sådan sparer du plads i styreskabet, og installationen er nemmere.
  • Fra bæreskinne-anvendelser til 60-mm-systemteknik – VALVETRAB compact har med kombi-produkterne den perfekte løsning til dig.

„2-i-1“-koncept

VAL-CP-RCD fra Phoenix Contact kombinerer fejlstrøms- med overspændingsbeskyttelse  

Overspændings- og personbeskyttelse i en enhed

I kun et hus: VAL-CP-RCD forener en fejlstrøm-effektafbryders (fejlstrømsafbryder) egenskaber med egenskaberne ved en overspændingsafleder type 2.

Gør brug af Kombi-RCD's „2-i-1“-koncept:

  • Installationen i tilførsler og fordelinger er meget enkelt. Som man kender det fra en fejlstrømsafbryder tilsluttes kun en enhed, men samtidig installeres den dobbelte sikkerhed.
  • Kombi-RCD fra Phoenix Contact findes i to varianter. Med en nominel fejlstrøm på 30 mA eller også som selektiv løsning med 300 mA.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse til bygningsinstallationen

Service

Overspændingsbeskyttelse til strømforsyninger

Læremodul om overspændingsbeskyttelse til strømforsyninger.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk